Aplicação
Protocolos wireless para sensores industriais
A escolha do protocolo adequado logo no início do processo garante que a duração da bateria, a flexibilidade de implantação e os fluxos de trabalho de manutenção se alinhem às exigências reais da aplicação.
Alcance sem fio, consumo de energia, taxa de transmissão de dados e limites regulatórios definir o que os sensores sem fio industriais podem, de fato, alcançar na prática. Como o BLE e o LoRaWAN apresentam diferenças significativas nesses parâmetros, a escolha do protocolo torna-se uma decisão arquitetônica a ser tomada logo no início. Essa escolha determina a duração da bateria, a flexibilidade de implantação, os fluxos de trabalho de manutenção e as obrigações de conformidade para todos os tipos de sensores.
Bluetooth de Baixo Consumo
O BLE (Bluetooth Low Energy) oferece conectividade de curto alcance com consumo de energia muito baixo, tornando-o ideal para sensores alimentados por bateria que exigem interação local ou transferência periódica de dados.
- Alcance: Normalmente, de 10 a 40 metros em ambientes internos, sendo possível atingir distâncias maiores em condições favoráveis ou ao utilizar o Coded PHY.
- Consumo de energia: Transmite correntes na faixa de 1 a 15 mA com modo de hibernação profunda entre as transmissões. Otimizado para trocas breves e interativas.
- Duração da bateria: De meses a anos, dependendo do intervalo de transmissão ou, no modo emparelhado, da frequência de envio de relatórios e da capacidade da bateria.
- Taxa de transmissão de dados: Até 1-2 Mbps para configuração e diagnóstico. O BLE também suporta um modo PHY codificado, que reduz a taxa de transferência efetiva, mas melhora significativamente o alcance e a robustez por meio da aplicação de correção de erros antecipada e da dispersão de símbolos. Isso torna o BLE mais confiável em ambientes industriais com obstruções ou com grande concentração de metais.
A tecnologia BLE combina taxas de transmissão moderadas, baixo consumo de energia e desempenho previsível em curto alcance, tornando-a uma opção ideal para monitoramento local, comissionamento e interação conduzida por técnicos em ambientes industriais densos.
PHY codificado
O que significa a tecnologia PHY codificada para os sensores industriais
O modo PHY codificado do BLE amplia a conectividade de curto alcance por meio da aplicação de correção de erros antecipada e da dispersão de símbolos, a fim de melhorar a sensibilidade do receptor. Embora reduza a taxa de dados efetiva, o Coded PHY aumenta significativamente a robustez do link em salas técnicas com grande concentração de metais, unidades instaladas em telhados e compartimentos parcialmente blindados. Tanto para dispositivos apenas com BLE quanto para aqueles com LoRaWAN e BLE, o Coded PHY garante que os técnicos possam se conectar de forma confiável aos sensores durante o comissionamento e o diagnóstico, mesmo quando as condições de RF são adversas.
LoRaWAN + BLE integrado
O LoRaWAN é otimizado para comunicações de longo alcance e baixa frequência de transmissão em ambientes distribuídos, nos quais os sensores podem estar separados por centenas ou milhares de metros. Os sensores da TE Connectivity compatíveis com LoRaWAN também integram o BLE como uma interface de curto alcance integrada, permitindo que os técnicos realizem configurações, diagnósticos e atualizações de firmware no local, enquanto o LoRaWAN se encarrega da telemetria remota.
- Alcance: Normalmente, de 1 a 5 km em ambientes semiurbanos ou industriais e até 10 a 15 km em áreas rurais ou abertas, dependendo do projeto da antena, da localização do gateway e das condições de RF.
- Consumo de energia: As correntes de transmissão do LoRaWAN situam-se normalmente na faixa de 20 a 40 mA, com correntes em modo de hibernação profunda na ordem dos microamperes; as transmissões pouco frequentes mantêm o consumo total de energia extremamente baixo. O BLE é utilizado apenas durante breves interações com o técnico, minimizando seu impacto na duração da bateria.
- Duração da bateria: É comum que o funcionamento se estenda por vários anos, mesmo com baterias de capacidade modesta, devido aos longos intervalos de suspensão e ao comportamento altamente eficiente do ciclo de trabalho. A atividade BLE tem um impacto mínimo, pois é utilizada apenas durante eventos de serviço local.
- Taxa de transmissão de dados: O LoRaWAN suporta taxas de transmissão de dados muito baixas, otimizadas para telemetria periódica. O BLE oferece largura de banda de curto alcance de 1 a 2 Mbps para configuração, diagnóstico e atualizações de firmware quando um técnico está fisicamente presente.
A LoRaWAN oferece cobertura em escala de quilômetros com um consumo total de energia excepcionalmente baixo, enquanto o BLE integrado proporciona um acesso local prático. Essa combinação oferece suporte à telemetria remota e aos fluxos de trabalho de manutenção no local dentro de uma única família de dispositivos.
Seleção do protocolo
A tabela a seguir resume as principais vantagens, os desafios e os casos de uso mais adequados das famílias de protocolos descritas acima.
| Protocolo | Principais vantagens | Desafios | Melhor ajuste |
|---|---|---|---|
| BLE |
|
|
|
| LoRaWAN (com BLE para acesso local) |
|
|
|
Considerações regulatórias
Os requisitos regulatórios são importantes porque definem o âmbito legal de operação de cada protocolo sem fio, e esses limites influenciam diretamente o alcance, a duração da bateria, a capacidade de resposta e a flexibilidade operacional global.
A BLE opera na banda de 2,4 GHz, harmonizada globalmente, onde as regras são uniformes, mas rigorosas. Os limites de potência, os controles de emissões espúrias e os requisitos de coexistência (como o salto adaptativo de frequência) restringem o alcance, mas garantem um desempenho previsível, de baixa potência e curto alcance.
O LoRaWAN opera em bandas ISM sub-GHz específicas de cada região. Os limites do ciclo de trabalho, os planos de canal e as máscaras de emissão variam de acordo com a região geográfica, permitindo telemetria de longo alcance e baixo consumo de energia, mas restringindo a taxa de transferência e exigindo firmware e certificação específicos para cada região.
Os dispositivos LoRaWAN que incorporam BLE devem atender tanto aos requisitos do LoRaWAN na banda sub-GHz quanto às normas do BLE na banda de 2,4 GHz. Isso aumenta a complexidade da certificação, mas permite tanto a geração de relatórios de longo prazo quanto o comissionamento de curto prazo em um único dispositivo.
As restrições regulatórias não constituem uma carga administrativa. Elas determinam o que um dispositivo é capaz de fazer na prática. A uniformidade global do BLE simplifica a implantação e oferece suporte a casos de uso interativos. A variabilidade regional da LoRaWAN exige um planejamento mais cuidadoso na fase inicial, mas possibilita aplicações de longo alcance e consumo ultrabaixo de energia. Os dispositivos LoRaWAN com BLE oferecem flexibilidade, mas exigem atenção especial à conformidade com a banda dupla e ao gerenciamento de SKUs. No que diz respeito às decisões iniciais de arquitetura, os requisitos regulatórios costumam determinar quais famílias de protocolos são viáveis.
Aplicações
Prever como as restrições de protocolo se comportarão em implementações reais pode ser um desafio. Os exemplos a seguir ilustram seu desempenho em cenários industriais representativos e destacam as condições específicas que tornam cada opção eficaz.
Colocação em funcionamento e diagnóstico
Equipamentos pré-montados
A tecnologia BLE é particularmente eficaz para sensores integrados em equipamentos pré-montados, tais como unidades de climatização instaladas em telhados, conjuntos de bombas, sistemas de tratamento de ar e equipamentos semelhantes que são rotineiramente instalados, configurados e submetidos a manutenção no local. Durante o comissionamento, os técnicos costumam ficar a poucos metros do equipamento, o que torna o alcance interno do BLE, de 10 a 40 metros, uma opção ideal para a interação. A taxa de transferência moderada do protocolo permite a transferência de configurações, a execução de rotinas de calibração e a recuperação de registros de diagnóstico sem a necessidade de comunicação de longo alcance. Como as correntes de transmissão permanecem na faixa de 1 a 15 mA e são utilizados modos de hibernação profunda entre as trocas de dados, o sensor pode permanecer inativo por meses até que um técnico inicie uma sessão. Esse comportamento se adapta bem a equipamentos pré-montados, nos quais os sensores devem suportar comunicações ocasionais de alta largura de banda, mas passam a maior parte do tempo em estados de monitoramento de baixo consumo de energia.
A banda de 2,4 GHz harmonizada globalmente do BLE também simplifica a implantação para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que comercializam seus produtos em várias regiões. Um único SKU permite realizar a colocação em serviço e o diagnóstico em todo o mundo, sem a necessidade de firmware específico para cada região ou variantes de certificação. Em salas de máquinas ou conjuntos de equipamentos densamente equipados, o desempenho previsível de curto alcance do BLE reduz o risco de interferência e garante que os técnicos possam se conectar de forma confiável ao dispositivo correto. Essas características tornam o BLE uma excelente opção para fluxos de trabalho centrados em equipamentos, nos quais predominam a interação humana, pequenas transferências de dados e padrões de acesso previsíveis.
Monitoramento remoto da pressão
Sistemas de abastecimento de água distribuídos
A LoRaWAN é ideal para sensores de pressão instalados em redes municipais ou industriais de distribuição de água, onde os equipamentos estão amplamente dispersos e, muitas vezes, são de difícil acesso. Os sensores instalados em câmaras subterrâneas, estações de bombeamento remotas ou ao longo de dutos geralmente transmitem pequenos volumes de dados (leitura de pressão, valores de temperatura ou indicadores de falha) em intervalos que variam de minutos a horas. Esses padrões de telemetria se alinham diretamente às baixas taxas de transmissão de dados e ao ciclo de trabalho ultrabaixo da LoRaWAN, permitindo uma operação de vários anos mesmo com baterias de capacidade modesta. Como a manutenção em campo é dispendiosa e, por vezes, perigosa, a capacidade de funcionar durante anos sem intervenção é uma vantagem decisiva.
O desempenho do protocolo em longas distâncias nas bandas de frequência abaixo de 1 GHz é igualmente importante. Em ambientes semiurbanos, a LoRaWAN alcança habitualmente uma cobertura de 1 a 5 km, permitindo que um único gateway atenda dezenas de componentes distribuídos. Os sinais sub-GHz penetram no solo, nas tampas de caixas de registro e no concreto com maior eficácia do que as alternativas de 2,4 GHz, aumentando a confiabilidade em instalações enterradas ou parcialmente blindadas. As regras ISM específicas por região são fáceis de gerenciar, pois as concessionárias de serviços públicos geralmente operam em uma área geográfica definida, o que reduz a carga de manter várias variantes de firmware. Para sistemas de abastecimento de água distribuídos, a combinação de alcance de quilômetros, consumo de energia extremamente baixo e tolerância a transmissões pouco frequentes e de pequena carga útil torna a LoRaWAN a opção mais prática.
Montagem antivibração
Motores industriais remotos
Os dispositivos LoRaWAN com arquiteturas BLE integradas são particularmente eficazes para sensores de vibração instalados em bombas, sopradores e máquinas rotativas remotas que exigem tanto o monitoramento contínuo do estado quanto diagnósticos periódicos no local. A LoRaWAN oferece a telemetria de longo alcance e baixa taxa de transmissão necessária para relatórios de rotina (níveis de vibração RMS, temperatura, indicadores de falha), mantendo ao mesmo tempo uma duração da bateria de vários anos graças à operação com ciclo de trabalho ultrabaixo.
No entanto, a análise de vibrações requer frequentemente interações de alta largura de banda durante as visitas de manutenção. Os técnicos podem precisar recuperar dados de forma de onda, executar rotinas de calibração ou aplicar atualizações de firmware, tarefas que excedem a taxa de transmissão de dados e as capacidades de ciclo de trabalho do LoRaWAN. A tecnologia BLE preenche essa lacuna ao oferecer conectividade de curto alcance e alta taxa de transferência apenas quando um técnico está fisicamente presente. O rádio BLE permanece inativo até ser ativado localmente, preservando a duração da bateria e permitindo fluxos de trabalho de diagnóstico abrangentes.
Esse comportamento de modo duplo permite que um único dispositivo ofereça suporte tanto ao monitoramento remoto quanto às operações de manutenção local, sem a necessidade de hardware separado.
Ambientes operacionais
Os ambientes operacionais também influenciam a adequação do protocolo, especialmente em ambientes industriais, onde temperaturas extremas, caixas metálicas e ruído eletromagnético podem afetar a confiabilidade da conexão. Os sensores instalados em locais adversos ou perigosos devem levar em conta tanto o comportamento de RF quanto os requisitos de classificação de segurança. Conforme observado no Guia de Classificação HazLoc, locais perigosos são áreas onde gases inflamáveis, vapores ou poeiras combustíveis podem representar riscos de explosão, sendo necessário selecionar os equipamentos de acordo com a designação apropriada de Classe, Divisão ou Zona. A tecnologia BLE apresenta bom desempenho em espaços internos controlados e salas de equipamentos densamente equipadas, enquanto a faixa de operação em baixa frequência da LoRaWAN é vantajosa em ambientes externos, remotos ou parcialmente blindados. Os dispositivos LoRaWAN que incluem BLE oferecem flexibilidade em locais com alcances variados, mas devem ser certificados para o ambiente mais exigente em que operam.
Resumo
O BLE é compatível com fluxos de trabalho orientados por técnicos e ambientes com grande densidade de equipamentos, enquanto o LoRaWAN permite a telemetria de longo alcance e consumo ultrabaixo de energia em áreas extensas. Os dispositivos LoRaWAN da TE incorporam BLE para acesso local, combinando relatórios remotos com uma interação prática no local. Como o alcance, o consumo de energia, a taxa de transmissão de dados e os limites regulatórios definem o âmbito operacional de cada dispositivo, a escolha do protocolo adequado logo no início do processo de projeto pode garantir que a duração da bateria, a flexibilidade de implantação e os fluxos de trabalho de manutenção estejam alinhados com as exigências reais da aplicação.