Sensores de Pressão de Alta Precisão Série 8XH

O sensor de pressão da série 8XH integra um chip MEMS, um chip ASIC e componentes passivos dentro de uma cavidade isolada com óleo. Ao aproveitar a resistência da ponte do chip MEMS para a medição tanto da temperatura quanto da pressão no mesmo ambiente de temperatura do óleo, o dispositivo é capaz de fornecer o sinal de temperatura preciso no local, necessário para a compensação, alcançando uma precisão inicial excepcional e um excelente desempenho em termos de compatibilidade eletromagnética (EMC).

Fabricantes de equipamentos de transporte de gás, transmissores industriais e controle de fluidos exigem sensores de pressão de alta precisão e confiáveis, que permitam precisão em nível de sistema sem a necessidade de calibração em campo. Muitas soluções existentes exigem ajustes após a instalação, não possuem compensação de temperatura integrada ou oferecem compatibilidade insuficiente com os meios utilizados em ambientes de processo agressivos. A série 8XH inclui os modelos 82H, 85H, 85FH e 86H, e cada um deles pode fornecer saída dupla de pressão e temperatura no modo de saída digital.

A vantagem do 8XH

  • Elimine a calibração em campo: ±0,3% da amplitude da banda de erro total (TEB) para a precisão do sistema.
  • Compensação em tempo real: os dados simultâneos de pressão e temperatura em 24 bits permitem uma correção precisa do volume de gás nos EVCs.
  • Integração digital direta: A saída I2C se integra perfeitamente aos microcontroladores (MCUs) para transmissores sem fio habilitados para IoT.
  • Compatibilidade com meios agressivos: O aço inoxidável 316L resiste a gases de processo corrosivos e produtos químicos agressivos.
  • Confiabilidade a longo prazo: A estabilidade típica de ±0,1% da faixa por ano reduz os custos de manutenção.

Características

  • Opções de montagem por soldagem e com anel O-ring
  • Faixa de temperatura compensada de -20 °C a 85 °C
  • Precisão de pressão de ±0,1% da faixa
  • ±0,3% da faixa de medição (TEB)
  • Baixo consumo de energia
  • Opções de diâmetro de módulo de 13 mm, 16 mm e 19 mm
  • Material em contato com o produto: aço inoxidável 316L
  • Disponível nos tipos absoluto, relativo e de vácuo
  • Proteção contra sobrepressão de 3 vezes a pressão nominal ou 2000 psi
  • Leitura de pressão/temperatura de alta precisão
  • Líquidos e gases compatíveis com o aço inoxidável 316L
divisória horizontal cinza
Sensores de pressão HIDC da série 8XH

A imagem é meramente ilustrativa; consulte os modelos reais do produto

divisória horizontal cinza