Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules | Digital Pressure Sensor

  • Tipo de pressão  Absoluto | Medição | Medição a vácuo

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Barra de 4 pinos | Cabo-fita de 6″

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25

Dimensões

  • Altura do produto (in) .515

  • Diâmetro do produto  18.97 mm [ .747 in ]

  • Altura do produto  13.08 mm [ .515 in ]

Condições de uso

  • Banda de erro total (%) .3 | .5

  • Pressão (bar) .138 | .345 | 1 | 1.034 | 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 6.895 | 10 | 10.342 | 34.474 | 100

  • Pressão (psi) 2 | 5 | 14.5 | 15 | 29 | 30 | 50 | 72.5 | 100 | 145 | 150 | 500 | 1450

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Interface de saída  Analog Voltage | I²C

  • Sensores de precisão isolados de mídia (%) .1

  • Output Signal Details  0.5 – 4.5 VDC | 24 bit I2C

Outro

  • Opções de sensor  Aço inoxidável 316L

  • Não linearidade (%) .1

  • Ajuste  O-Ring Radial Seal

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.