Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Analog Pressure Sensor Modules | Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Absoluto | Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Barra de 4 pinos | Cabo-fita de 6″
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15.82 mm [ .623 in ]
-
Altura do produto (mm)
14.73 | 17.27
-
Altura do produto (in)
.58 | .68
Condições de uso
-
Banda de erro total (%)
.3 | .5
-
Pressão (bar)
.345 | 1.034 | 2.068 | 3.447 | 6.895 | 10.342 | 34.474 | 68.947
-
Pressão (psi)
5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 500 | 1000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 3X
-
Interface de saída
Analog Voltage | I²C
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%)
.1
-
Output Signal Details
0.5 – 4.5 VDC | 24 bit I2C
Outro
-
Opções de sensor
Aço inoxidável 316L
-
Não linearidade (%)
.1
-
Ajuste
O-Ring Radial Seal