Reduzir interrupções no fornecimento de energia e riscos de incêndio, ao mesmo tempo em que se protege a fauna silvestre ameaçada de extinção
As tampas da TE Raychem para disjuntores com fusível, religadores e equipamentos de distribuição protegem contra o contato acidental com aves, vegetação e detritos causados por tempestades. A maioria pode ser facilmente instalada em equipamentos em operação e apresenta designs integrados para um gerenciamento abrangente da fauna e da vegetação.
$100k
Custo médio por hora de uma interrupção no fornecimento de energia
≈40%
as interrupções no fornecimento de energia são causadas por animais ou pelo contato entre a vegetação e os condutores
25+
a idade, em anos, da maior parte da rede elétrica dos Estados Unidos
A segurança contra incêndios aliada à confiabilidade a longo prazo com a classificação V0+
As coberturas Raychem da TE também estão disponíveis em material V0+, projetadas com base no princípio de prevenção de descargas elétricas causadas por animais selvagens, apresentando excelentes propriedades de desempenho a longo prazo. Este material possui as mesmas propriedades que o nosso material Raychem padrão, com a vantagem adicional de ser resistente ao fogo, não queimando nem escorrendo, e está classificado como UL94-V0.
Descubra como as Soluções de Proteção da Fauna Selvagem e dos Ativos da TE aumentam a confiabilidade da rede elétrica por até 40 anos, graças à ciência dos materiais e aos rigorosos testes realizados em suas coberturas de alto desempenho
Saiba como os designs avançados da TE ajudam a evitar o contato com a fauna, prolongar a vida útil de equipamentos e garantir o fornecimento confiável de energia ao proteger tanto a natureza como os ativos essenciais das redes elétricas.