Descubra as soluções da TE Connectivity para a proteção da vida selvagem e de ativos, desenvolvidas para proteger tanto animais como a infraestrutura, reduzir interrupções no fornecimento de energia e contribuir para redes elétricas mais seguras e sustentáveis.
Capas para isoladores e buchas
Capas protetoras duráveis, projetadas para proteger isoladores e buchas contra falhas elétricas e interferências causadas pela fauna silvestre, contribuindo para a confiabilidade da rede elétrica e para a mitigação de incêndios florestais em aplicações em linhas aéreas e subestações.
O contato de animais com isoladores e buchas energizados costuma causar falhas, interrupções no fornecimento de energia e degradação acelerada dos equipamentos. Essas coberturas ajudam a reduzir os flashovers causados por animais, aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem as intervenções de manutenção ao longo da vida útil do ativo. Ao limitar o contato com a fauna silvestre e os possíveis focos de incêndio, eles também contribuem para os esforços de mitigação de incêndios florestais.
Coberturas para isoladores e buchas
| Média Tensão | Alta Tensão |
Proteja as conexões expostas em subestações e linhas de distribuição contra o contato com animais selvagens e a contaminação ambiental. Os equipamentos de média tensão em subestações e redes de distribuição costumam ser vulneráveis à interferência de animais, à poluição e a detritos. Essas proteções ajudam a evitar contatos fase a fase e fase a terra, reduzem interrupções não planejadas e aumentam a confiabilidade em ativos críticos de distribuição. |
Oferecer proteção duradoura para equipamentos de alta tensão em linhas de transmissão e infraestrutura relacionada. Os sistemas de transmissão operam em condições elétricas e ambientais exigentes, nas quais a contaminação e o contato com animais selvagens podem comprometer o desempenho do isolamento. Essas coberturas ajudam a reduzir o risco de flashover, protegem ativos de alto valor e garantem uma transferência confiável de energia pela rede de transmissão. |
Saiba como os designs avançados da TE ajudam a evitar o contato com a fauna, prolongar a vida útil de equipamentos e garantir o fornecimento confiável de energia ao proteger tanto a natureza como os ativos essenciais das redes elétricas.
e
e
e
e