Conector Mais Leve, de Menor Custo e Intercompatível

A Linha de Conectores Circulares Plásticos AMP foi projetada especificamente para ser intercompatível com a Cápsula Metálica nos tamanhos 20-14 e 18-10 de outros fabricantes, Sistemas de Conectores Estilo MIL-C-5015. A carcaça de plástico de alta resistência a impacto oferece as vantagens de peso mais leve e menor custo, em comparação aos conectores de cápsula metálica existentes. Além disso, o design do conector evita erros de acoplamento quando usado com outros arranjos de inserção. Como parte da Família de Conectores AMP Multimate, o conector estilo MIL-C-5015 oferece as economias adicionais dos contatos de Pino e Soquete Tipo III+ de crimpagem em forma de tira montados em bobina para terminação automática de máquina de alto volume, bem como na forma de peça solta para baixo volume, protótipo ou manutenção e reparo.

conector-circular-de-cápsula-metálica

Características do Produto

CPC Estilo MIL-C-5015

  • Intecompatíveis com as Cápsulas Metálicas nos Tamanhos 20-14 e 18-10 de outros fabricantes, Conectores Estilo MIL-C-5015
  • Carcaça de plástico de alta resistência a impactos
  • Aceitos pela indústria, contatos de pino e soquete Tipo III+, disponíveis em bobinas em forma de tira para terminações automáticas de máquinas de alto volume e baixo custo
  • Usa contatos multimate tamanho 16
  • Os contatos também estão disponíveis em forma de peça solta para baixo volume, protótipo ou manutenção e reparo
  • Carcaça projetada para evitar o acoplamento incorreto a outros arranjos de inserções
amostras
Por que não testar antes de comprar? Experimente você mesmo nossas soluções
  1. Soluções em conectores circulares plásticos robustos e confiáveis

Mark Zitto, engenheiro de produtos de automação e controle da TE, apresenta nossos conectores circulares de plástico, destacando seu design robusto, custo-benefício e versatilidade. Esses conectores confiáveis são projetados para aplicações que exigem sinal, energia ou ambos. Sua configuração circular maximiza a eficiência do espaço e oferece maior flexibilidade de design com várias opções de montagem. Criados para funcionar em diversos ambientes, nossos Conectores Circulares de Plástico oferecem soluções que economizam tempo, espaço e dinheiro - atendendo às suas necessidades de aplicação com facilidade.

Página do formulário Entre em contato conosco
Desbloqueie o potencial para a inovação. Entre em contato com especialistas!