Sistemas de conectores plásticos retangulares MetriMate

Os conectores Metrimate retangulares da TE Connectivity são uma solução robusta e econômica que pode ser usada para fornecer entrada e saída de energia de e para qualquer dispositivo. Composto por conectores de grade quadrada e em linha, além de conectores de gaveta de acoplamento cego, o portfólio oferece soluções para a maioria das necessidades. O Metrimate retangular utiliza o mesmo sistema de contato e as mesmas ferramentas de terminação que nossos conectores circulares plásticos de grande sucesso. O cliente afeta o custo padrão aplicado devido à plataforma geral compartilhada com nossa linha de produtos CPC.

triple-power-lock

Características do Produto

 

Sistemas de conectores
Fio a fio, fio a placa e fio a painel
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa, montagem em cabo, montagem em painel
Linha central (passo) (mm)
4.39, 5, 5.08, 8
Conformidade com RoHS da UE
Compatível, Não Compatível
Número de posições
3 a 36
Conformidade com ELV da UE
Conforme, conformidade com exceções 
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso, fio e cabo 
Série
Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente recortar ou copiar novamente.
Corrente nominal de contato (máx.) (A)
7.5, 13, 14, 47, 55
Aplicação do circuito Potência, potência e sinal

Produtos em destaque

MetriMate

O Metrimate é um conector elétrico versátil e confiável desenvolvido para uma ampla gama de aplicações industriais. Ele fornece conexões seguras e eficientes entre dispositivos elétricos, oferecendo dados de alto desempenho e recursos de transmissão de energia, garantindo durabilidade e facilidade de uso. Atualmente, os conectores estão disponíveis em várias configurações de design e nos tamanhos mais populares para satisfazer uma variedade de requisitos de aplicação. Tais designs incluem: conectores de grade quadrada para suspensão livre e/ou montagem em painel; conectores em linha suspensos livremente; grade quadrada e pinos em linha e conectores de soquete para montagem em placa de circuito impresso; e conectores de gaveta para montagem em rack e painel com flutuador radial.

Veja os produtos
Conectores MetriMate
Corrente Nominal Máxima
Tensão máxima
Contagem de posições
Faixa de fios (AWG/mm^2)
Energia/Sinal/Híbrido
Faixa de temperatura (°C)
Acoplamento cego e montagem em painel
Configuração
Tipo de Conector
Normas/Aprovações

50

600 V

1 - 36

30 - 8 AWG

0,05 - 8,0 mm ^ 2

Energia/Sinal

-55 a 120

Sim

Fio a fio, fio a placa

Retangular, em linha, gaveta

UL, CSA

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Série M

Os conectores da série M são uma solução robusta e versátil para ambientes industriais exigentes. Esses conectores oferecem alta confiabilidade para transmissão de energia e dados, com recursos como construção robusta, excelentes propriedades de vedação e opções de design modular, tornando-os ideais para aplicações onde a durabilidade e o desempenho são críticos.

Veja os produtos
Série M
Corrente Nominal Máxima
Tensão máxima
Contagem de posições
Faixa de fios (AWG/mm^2)
Energia/Sinal/Híbrido
Faixa de temperatura (°C)
Montagem em painel
Configuração
Tipo de Conector
Normas/Aprovações

60

250 V

6 - 160CF

30 - 8 AWG

0,05 - 8,0 mm ^ 2

Energia/Sinal

-55 a 150

Sim

Fio a fio, fio a placa

Retangular

UL, CSA

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Série Miniature Rectangular (MR)

A série Miniature Rectangular (MR) foi desenvolvida especificamente para ambientes agressivos e robustos. Esses conectores se destacam por fornecer conexões confiáveis e seguras para aplicações industriais onde a resistência a altas temperaturas, umidade e vibração é essencial. Com uma construção durável e recursos de vedação, os conectores MR garantem desempenho e proteção ideais em condições desafiadoras.

Veja os produtos

Características do Produto

 
Miniature Rectangular - MR
Corrente Nominal Máxima
Tensão máxima
Contagem de posições
Faixa de fios (AWG/mm^2)
Energia/Sinal/Híbrido
Faixa de temperatura (°C)
Montagem em painel
Configuração
Tipo de Conector
Normas/Aprovações

9

250 V

2 - 36

26 - 18 AWG

0,12 - 0,80 mm^2

Energia/Sinal

-55 a 85

Sim

Fio a fio, fio a placa

Retangular

UL, CSA

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

AMPINNERGY

Os conectores fio a fio e fio a placa AMPINNERGY fornecem um meio confiável e eficiente de interconectar condutores empregados para transportar até 600 VCA em circuitos ou redes de energia. Além disso, os invólucros do conector fio a fio, os adaptadores de montagem e os terminais de alimentação são fornecidos com recursos de chaveamento que dificultam a montagem e aplicação inadequadas do conector. Os conectores fio-placa são desenvolvidos para serem usados em placas de circuito impresso e outros dispositivos de distribuição de energia em computadores e periféricos, juntamente com aparelhos. Consulte Especificações do produto e Especificações da aplicação para obter mais detalhes.

Veja os produtos
AMPINNERGY - Dispositivo de fiação de energia
Corrente Nominal Máxima
Tensão máxima
Contagem de posições
Faixa de fios (AWG/mm^2)
Energia/Sinal/Híbrido
Faixa de temperatura (°C)
Montagem em painel
Configuração
Tipo de Conector
Normas/Aprovações

55

600 V

2 - 8

10 - 18 AWG

Potência

0 a 105

Não

Fio a fio, fio a placa

Retangular

UL, CSA

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.