Sistema de interconexão GET.64: Conectividade Automotiva de Alto Desempenho

O Sistema de Interconexão GET.64 da TE Connectivity permite uma conectividade robusta, com ou sem vedação, para compartimentos de passageiros e motores. Com um design flexível de 0,64 mm, baixas forças de encaixe e alta resistência à vibração e à temperatura, o GET.64 atende às rigorosas demandas de projetos automotivos. Com o respaldo da nossa fabricação interna e produção global, esse sistema garante a qualidade, o desempenho e a confiabilidade do fornecimento em todo o mundo.

↓

Baixas forças de encaixe

HARSH

Usado nos ambientes adversos de aplicações em transporte automotivo e comercial.

96 POS

Disponível com de 2 a 96 posições

Aplicações do GET.64

  • Iluminação
  • Porta de elevação elétrica
  • Consoles suspensos
  • Direção elétrica
  • Freios de estacionamento eletrônicos
  • Módulos de retenção de airbag
  • Cruise control adaptativo
  • Unidades de controle do motor
  • Transmissões
  • Faróis
  • Sensor de colisão
  • Sistema de intrusão
  • Sensoriamento de passageiros
  • Espelhos
  • Cintos de segurança
  • Travas da porta
  • Inversores
  • Sensores
  • Alojamentos de radares

GET.64: Características do Produto

  • Conexões de fio a fio, fio a placa e fio a dispositivo
  • Linha central com espaçamento de 2,54 mm
  • Configurações de tampa de perfuração
  • Múltiplas configurações de chave
  • Ampla variedade de diferentes pinagens
  • Contato livre de emaranhados com revestimento de estanho, prata ou ouro
  • Terminal fêmea aceita terminais macho correspondentes de 0,64 x 0,64 mm até 1,0 x 0,64 mm
  • Terminal fêmea "thin stock" de segunda geração que aceita terminais macho de 1,2 mm
  • Cápuslas vedadas e não vedadas disponíveis (de encaixe reto ou acionadas por alavanca)
  • Almofada intermediária de vedação que permite alta densidade de encapsulamento
  • Design que permite versões específicas de pinagem, sem necessidade de plugues de cavidade para aplicações que requerem vedação
  • Capas de revestimento de fios
  • Opções de encaixe manual e com o auxílio de alavanca 

Portfólio de Produtos GET.64

Características

  • 10 ciclos de encaixe com estanho, estanho-prata, prata e ouro (a única oferta de ouro de 0,64 mm da TE)
  • Terminal fêmea de 1 peça e terminal macho de 2 peças
  • Suporta tamanhos de fio de 0,22 a 1,5 mm² e largura de terminais macho de até 1,0 mm
  • O terminal fêmea "thin stock" de segunda geração aceita terminais macho de 1,2 mm, tornando o sistema de terminais GET de 0,64 mm capaz de satisfazer aplicações de baixa potência normalmente atendidas por sistemas de 1,2 mm ou 1,5 mm
  • Compatível com almofada intermediária de vedação (somente fêmea)
  • Terminal com corpo limpo, sem lancetas, com estrutura plástica de travamento
  • Classificação de temperatura classe IV para metais preciosos e classe III para estanho
  • Entregue em formato padrão (macho, fêmea) e opcionalmente em rolos (somente macho)
  • Design de contato sem emaranhados
  • Barra de curto-circuito comum para todas as variantes

Vantagens

  • Garante o encaixe seguro e confiável com mecanismo de garantia do posicionamento e padronização
  • Economiza espaço e oferece flexibilidade de design
  • Simplifica a produção com fácil manuseio e soluções consistentes de curto-circuito
  • Lida com o estresse térmico e a vibração em ambientes automotivos adversos
  • Versátil para uso em sistemas de retenção, unidades de controle e componentes eletrônicos internos

Características

  • Linha completa de conectores de 2 a 96 posições com vários tamanhos intermediários e cada um com várias versões de polarização e pinagem
  • Vedado (somente versões de fio a placa e de fio a dispositivo)
  • Sem vedação (versões de fio a fio, fio a placa e fio a dispositivo)
  • Várias combinações de header de um ou vários bolsos em designs verticais e horizontais
  • Opções de encaixe manual ou com auxílio de alavanca
  • Opções mecanismo de mecanismo de garantia de posicionameto tanto do terminal como do conector
  • Solução econômica de barra de curto-circuito
  • Espaçamento (passo) da linha central de 254 mm x 2,54 mm (2ª fileira) e 2,54 mm x 4,24 mm (3ª fileira)

Vantagens

  • Compatível com várias plataformas automotivas
  • Economiza espaço em projetos de módulos de alta densidade
  • Garante o encaixe seguro e confirmado do conector
  • Abrange conexões de sinal e de energia de baixo consumo
  • Simplifica a produção e o roteamento de chicotes
  • Mantém a integridade mecânica sob estresse térmico
  • Durável e confiável para serviços repetidos
  • Reduz o número de peças e a complexidade das ferramentas
  • Oferece integração flexível com os sistemas existentes
  • Adequado para ambientes automotivos vedados e não vedados