Backshells e acessórios conectores para uso em aplicações robustas
Os produtos POLAMCO da TE Connectivity (TE) estabeleceram uma reputação global invejável como soluções inovadoras e de ponta que oferecem conectores de alta precisão, backshells, acessórios de interconexão e soluções de conectividade personalizadas para uso em aplicações robustas.
Os produtos POLAMCO da TE oferecem soluções de interconexão confiáveis em ambientes adversos há mais de 40 anos. De altitudes de 36.000 pés a 800 pés abaixo do mar. Desde a inércia total até mais de 3.900 km/h. Do gelo ártico à areia saariana, os produtos POLAMCO são usados em aplicações robustas em todo o mundo. Com uma linha de backshells, conectores e acessórios de interconexão para complementar uma grande variedade de padrões do setor, os produtos POLAMCO ajudam a aumentar a conectividade em uma ampla seleção de segmentos de mercado, inclusive aeroespacial, defesa, comunicação, industrial, médico, transporte coletivo, construção naval, petróleo e espaço.
Produtos em Destaque
- 
                                    Backshells circulares 
                                    
Uma gama abrangente de backshells circulares POLAMCO que podem fornecer alívio de tensão efetivo, vedação ambiental e blindagem contra interferência eletromagnética (EMI)/interferência de radiofrequência (RFI), atendendo aos desafios atuais em ambientes exigentes, em muitos setores do mercado.
 - 
                                    Backshells retangulares 
                                    
Opções de backshell para uma grande variedade de conectores retangulares. Inclusive adaptadores para triagem individual ou geral de 360 graus e versões de estrutura sólidas ou divididas.
 - 
                                    Capas de proteção, latas de molde vazio e receptáculos fictícios 
                                    
Os acessórios de conector que fornecem proteção ambiental, soluções de armazenamento e opções de terminação para atender a maioria dos conectores e interfaces.
 - 
                                    Conectores de alta potência 
                                    
Uma linha robusta de conectores que oferece uma maneira simples e eficaz de terminar cabos de alimentação em um sistema de conectores de ambiente adverso com capacidade de até 1.000 A.
 - 
                                    Conectores RJ45 e USB 
                                    
Conjuntos de conectores RJ45 e USB reforçados de alto desempenho, disponíveis para atender a uma grande variedade de exigências de transmissão de dados.
 
NOSSOS BACKSHELLS CIRCULARES EM DESTAQUE
Produtos não padrão
A linha de produtos POLAMCO pode ser adaptada para produzir soluções personalizadas com base em solicitações de clientes, por meio de um processo específico aproveitando a capacidade de engenharia e a experiência de design e fabricação para ambientes severos a fim de criar um produto que atenda a uma necessidade específica.