Soluções de vedação de alto desempenho e backshells de alívio de tensão
A TE fornece uma ampla gama de backshells circulares POLAMCO e Raychem que podem auxiliar no alívio efetivo de tensão, vedação ambiental e blindagem contra interferência eletromagnética (EMI)/interferência de radiofrequência (RFI), ajudando você a atender aos desafios atuais em ambientes exigentes, em muitos setores do mercado.
As backshells circulares POLAMCO e Raychem da TE fornecem soluções de interconexão confiáveis em ambientes adversos há mais de 40 anos. As backshells circulares da TE oferecem um amplo portfólio que abrange aplicações ambientais protegidas, não ambientais, compostas e especiais. Elas são usadas em aplicações robustas em todo o mundo. Com esta gama de backshells, os produtos POLAMCO e Raychem ajudam a aumentar a conectividade através de uma ampla seleção de mercados, incluindo os segmentos de defesa, marinha e aeroespacial.
Principais características
MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES
• Opções padrão e de perfil baixo
• Compatível com muitos tamanhos de cápsula e acabamentos banhados
• Ampla variedade de opções de modificação padrão, permite a personalização das faixas do catálogo
FÁCIL INSTALAÇÃO
• Informações sobre ferramentas disponíveis onde aplicável
• Montagem simples e rápida através de uma variedade de soluções de terminação
• Acoplamento de rotação de duas peças ou acoplamento direto de peça única para atender às necessidades do cliente
SOLUÇÕES DE ALTA CONFIABILIDADE
• As backshells podem fornecer alívio de tensão e suporte ao cabo para ajudar a prevenir dobras ou flexão excessiva
• Oferecem proteção individual ou geral de 360° contra interferência EMI/RFI
• Dependendo da aplicação, as backshells podem ser usadas com um acessório, ou, dependendo do tipo, sem, para fornecer vedação ao cabo
Backshells de anel de Tinel
As backshells de anel de Tinel da TE Connectivity (TE) oferecem uma maneira rápida e fácil de terminar uma trança única ou dupla usando um anel de metal de memória. Este produto, dentro de nossa gama de backshells, é conhecido pelas aplicações robustas e de alta vibração. O alívio da tensão e a vedação podem ser alcançados com uma proteção termorretrátil. As peças de anel de Tinel de abertura lateral (SETR – Side Opening Tinel Ring) estão disponíveis para aplicações de reparo.
Backshells de anel de Tinel TXR
Estas backshells contêm terminação de proteção de 360° de baixo perfil por meio de um anel de metal de memória termorretrátil. Vedação e alívio de tensão da backshell pela proteção termorretrátil.
Backshells de correia
As backshells de correia POLAMCO da TE Connectivity (TE) oferecem uma maneira rápida e fácil de terminar a blindagem EMI de chicotes usando uma correia de aço inoxidável. O alívio da tensão e a vedação podem ser alcançados com o uso de uma proteção termorretrátil. Os acessórios de proteção termorretrátil e correia também estão disponíveis na TE.
Série BT de backshells de correia
A série de backshells Polamco BT é a nossa plataforma de correia mais comum. Disponível como configuração padrão, modificada ou altamente personalizável por meio de trabalho com nossa equipe de engenharia.
Série 88 de backshells de correia
A correia da série 88 em uma backshell de lata oferece uma plataforma de correia dentro da câmara interna. Este produto também fornece um grampo de alívio de tensão integral, mas não inclui vedação integral. Essa vedação pode ser fornecida por uma proteção termorretrátil.
Série Band in a Can 89
A correia da série 89 em uma backshell de lata oferece plataforma de correia dupla dentro da câmara interna, para atender a trança dupla ou a trança individual e geral. Este produto também fornece um grampo de alívio de tensão integral, mas não inclui vedação integral. Essa vedação pode ser fornecida por uma proteção termorretrátil.
Série AP de backshells de correia
O backshell de correia da série AP oferece uma plataforma de banda com um comprimento de câmara interno modificado como padrão, uma preferência na França.
Série KM de backshells de meia de malha
O backshell de correia da série KM oferece uma solução interessante para a terminação de proteção única e múltipla. Uma fita de malha metálica (comprada separadamente) é enrolada nas proteções individuais e alimentada através de um slot no exterior da backshell. A fita de malha (e a proteção em geral, se aplicável) é fixada sob uma correia. O alívio da tensão pode ser fornecido com uma opção de grampo de cabo, ou a vedação e o alívio da tensão podem ser obtidos com uma proteção termorretrátil na peça padrão.
Série DS de backshells de correia
A backshell de correia da série DS oferece uma solução diferente, embora ainda seja uma plataforma de correia. O componente modular de terminação traseira pode ser usado para terminar proteções individuais e múltiplas antes de ser remontado. Isso dá muita flexibilidade a uma construção complexa de cabos. Uma proteção termorretrátil pode ser usada para vedação.
Backshells de cauda trançada
A backshell de cauda trançada POLAMCO da TE Connectivity (TE) tem uma seção de tranças terminada através de um anel de conformação eletromagnética na fábrica, que é então conectado à proteção geral no cabo. Uma proteção termorretrátil pode ser usada para vedação.
Série 70 de cauda trançada
A vantagem da cauda trançada da série 70 é que uma quantidade de diferentes diâmetros de trança de cabo pode ser acomodada sem o uso de diferentes tamanhos de entrada, reduzindo assim a contagem do número de peças da backshell. Uma proteção termorretrátil pode ser usada para vedação.
Backshells de armadilha de trança
A backshell de armadilha de trança usa um fio de curso para capturar a trança geral do cabo. As peças podem ser fornecidas com uma porca simples, ou, se for necessário alívio da tensão, com um grampo de cabo.
Série 95 de backshells de armadilha de trança
As backshells de armadilha de trança da série 95 oferecem uma opção básica de terminação para a trança geral. Este produto tem sido usado em aeronaves militares por 10 anos, embora a TE ofereça produtos de melhor desempenho para as aplicações atuais mais exigentes, como as séries TXR ou BT.
Backshells de mola
A backshell de mola POLAMCO da TE Connectivity (TE) termina uma proteção geral usando uma mola de força constante. Nenhuma ferramenta é necessária, o que facilita o retrabalho em campo. Uma proteção termorretrátil é necessária para uso em todos os casos, o que também fornecerá alívio de tensão e vedação.
Série 91 de backshells de mola
A backshell de mola da série 91 é uma boa solução onde o retrabalho em campo é necessário, já que não é preciso ferramentas para terminar a proteção. Uma proteção termorretrátil é necessária para uso em todos os casos. Para aplicações mais exigentes, a TE oferece as séries TXR e BT.
Backshells de cone
As backshells de cone POLAMCO e Raychem da TE Connectivity (TE) fornecem uma solução versátil para aplicações reparáveis onde o alto desempenho é necessário. A plataforma de terminação de cone cobre a proteção geral, a proteção individual e uma combinação de ambas. A gama inclui algumas variantes que têm opções de vedação e grampos de alívio de tensão.
Série 64 de backshells de cone
A backshell de cone da série 64 fornece terminação para proteções individuais sob o cone acastelado, obtendo distribuição e fixação uniformes, sem esmagamento. Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem, e a peça pode ser fornecida com uma porca simples (para uso com proteção termorretrátil) ou com um grampo de cabo para alívio de tensão.
Série 308 de backshells de cone
A backshell de cone da série 308 possui dois cones de terminação de proteção. O cone interno pode ser usado para terminar proteções de cabo individuais, enquanto o cone externo pode ser usado para terminar uma proteção geral, ou uma trança de proteção de cabo. Uma proteção termorretrátil é necessária para uso em todos os casos, o que também fornecerá alívio de tensão e vedação.
Série 35 de backshells de cone
A backshell de cone da série 35 fornece terminação de proteção e vedação ambiental de cabo. Dois cones de aterramento afunilados são mantidos separadamente do anel isolante de vedação para garantir o melhor desempenho. A porca traseira pode ser simples ou um grampo de cabo, e, quando apertada, forma a vedação IP68.
Série 36 de backshells de cone
A backshell de cone da série 36 fornece terminação de proteção e vedação ambiental de cabo. Dois ou três cones de aterramento afunilados são mantidos separadamente do anel isolante de vedação para garantir o melhor desempenho. A porca traseira pode ser simples ou um grampo de cabo, e, quando apertada, forma a vedação IP68.
Série 39 de backshells de cone
A backshell de cone da série 39 fornece terminação de proteção e vedação ambiental de cabo. Cones de aterramento afunilados prendem a proteção diretamente contra o corpo da backshell pelo caminho de ligação mais direto. Um anel isolante de vedação separado garante um desempenho ideal. A porca traseira pode ser simples ou um grampo de cabo, e, quando apertada, forma a vedação IP68.
Série HexaShield HEX
A backshell de estilo cone da série HexaShield fornece uma terminação de proteção individual. Isso é obtido em um tamanho compacto em cabos individuais. Os altos níveis de proteção vêm do arranjo de virola, manga de soldagem e estrela, que são todos envolvidos pela backshell. Este produto oferece um desempenho ideal para cabos de proteção individual nos ambientes mais adversos.
Backshells de vedação
As backshells de vedação POLAMCO da TE Connectivity (TE) usam um anel isolante ou oferecem um recurso para proteção termorretrátil. Essas peças não acomodam nenhuma terminação de proteção. A TE pode recomendar proteções termorretráteis Raychem adequadas.
Série 37 de backshells de vedação
A backshell de vedação da série 37 usa um anel isolante que é comprimido contra o cone dentro da backshell. A porca traseira pode ser simples ou um grampo de cabo, e, quando apertada, forma a vedação IP68.
Série 97 de backshells de proteção termorretrátil
A backshell de vedação ambiental da série 97 foi projetada para usar uma proteção termorretrátil Raychem. A ranhura integral e a traseira serrilhada fornecem um recurso mais adequado para a localização da proteção.
Série 76 de backshells de vedação
A backshell de vedação ambiental da série 76 é para compressão de anel isolante de baixo perfil. Muitas vezes chamada de porca E, ela é usada com uma proteção ou tubo termorretrátil para vedação.
Backshells de alívio de tensão
As backshells de alívio de tensão não ambientais POLAMCO da TE Connectivity (TE) são usadas para proteger o conector, ajudando a garantir que a tensão nos cabos não atinja os contatos. A TE oferece tanto a 85049 quanto nossos números de peças comerciais.
Série 96 de backshells de grampo de cabo
Adaptador de alívio de tensão de grampo de cabo, de estilo de estrutura aberta padrão. Usinado a partir de sólido em forma reta ou 90 graus para máxima resistência, durabilidade e confiabilidade. O tamanho da cápsula determina o tamanho do grampo do cabo como padrão.
Série 86 de backshells de pino de amarração
Montagem leve do adaptador, fornecendo localização e fixação da abraçadeira para alívio de tensão.
Usinadas a partir de sólido em forma reta ou 90 graus para máxima resistência, durabilidade
e confiabilidade.
Backshells de alívio de tensão estendido da série 77
Adaptador de alívio de tensão de grampo de cabo, estilo de estrutura aberta e corpo estendido. Usinado a partir de sólido em forma reta ou 90 graus para máxima resistência, durabilidade e confiabilidade. O tamanho da entrada determina o tamanho do grampo do cabo para maior flexibilidade em termos de diâmetro do cabo por tamanho de cápsula.
Kit de backshell pré-fabricado
Os kits de backshell pré-fabricados POLAMCO e Raychem da TE Connectivity (TE) são fáceis de instalar, por exemplo, em um submarino. Eles são construídos a partir do adaptador magnaform, proteção termorretrátil e 2 adesivos para fornecer vedação e proteção eficazes.
Kit de montagem térmica (TAK)
O kit pré-fabricado aumenta a facilidade da instalação, especialmente em invólucros de espaço apertado. Eles têm uma gama de diâmetros de cabos para reduzir o número de tamanhos de entrada necessários. Especialmente útil em aplicações onde os sistemas precisam ser encaixados e os cabos terminados no local no submarino, embarcação ou veículo militar.
Kit de montagem térmica de montagem em painel (PMTAK)
O kit pré-fabricado de montagem em painel aumenta a facilidade da instalação, especialmente em invólucros de espaço apertado. Eles têm uma gama de diâmetros de cabos para reduzir o número de tamanhos de entrada necessários. Especialmente útil em aplicações onde os sistemas precisam ser encaixados e os cabos terminados no local no submarino, embarcação ou veículo militar.