Terminais de conexão rápida
Os recetáculos padrão DA FASTON foram desenvolvidos para trazer menor força de inserção, maiores classificações de temperatura e maior eficiência de montagem para o mercado de conexão rápida. Eles apresentam um design ergonômico de baixa força de inserção (LIF) que é testado para suportar até seis ciclos de acoplamento, tornando-os bem adequados para aplicações com repetidas etapas de desconexão e reconexão. Estão disponíveis com várias opções de crimpagem, incluindo a inovadora crimpagem 2D que permite menos inventário e menos trocas de ferramentas, uma vez que um único terminal e aplicador cobrem toda a gama de tamanhos de fios. Os recetáculos Standard FASTON são compatíveis com os alojamentos antigos DA FASTON. As aplicações incluem eletrodomésticos, máquinas industriais e transporte.
Características do Produto
| Largura da aba (in.) | 2-187-250 | Orientação | Direita, bandeira esquerda, bandeira direita |
| Espessura da aba (in.) | .020-.032 | Tipo de Crimpagem | F-crimp, bloqueio de abas, crimp 2D |
| Tamanho do fio (AWG) | 22 - 12 | Materiais / chapeamento | Latão niquelado, aço niquelado |
| Corrente contínua máxima (A) | 20 | Pré-isolamento disponível | Não |
| Temperatura Máxima de Operação de 130 °C | Padrão: 125 Alta temperatura: 250 |
Aprovações da agência | UL |
| Força de acoplamento do recetáculo à aba (N) | 27 | Inflamabilidade nominal do isolador | N/D |