Vedações para Conectores Automotivos e Plugues de Cavidade
Oferecemos uma ampla variedade de vedações e plugues de cavidade para a maioria dos tamanhos de fios e cavidades de conectores utilizados em sistemas de conectores automotivos. Essas vedações evitam efetivamente que contaminantes entrem nos conectores, permitindo conexões seguras e confiáveis.
Global
Capacidade interna e cobertura global.
180+
Diferentes vedações e plugues para vários tamanhos de fios e cavidades.
1 Stop
Um sistema completo de conectores selados, tudo em um só fornecedor.
O amplo portfólio da TE Connectivity oferece uma variedade (>180) de diferentes vedações e plugues de cavidade para vários tamanhos de fios e cavidades de conectores projetados para sistemas de conectores automotivos. Essas vedações evitam efetivamente que contaminantes entrem nos conectores, permitindo conexões seguras e confiáveis. Graças à nossa presença global de fabricação e a uma cadeia de suprimentos integrada, é possível adquirir sistemas completos de conectores vedados — incluindo terminais, conectores, vedações e plugues de cavidade — de um único fornecedor local. Além disso, a TE também fornece vedações de família/mantas e vedações radiais para atender aos requisitos de conectores automotivos.
As vedações de fio único (SWS) possuem três interfaces distintas, empregando uma configuração de três lábios que cria camadas de vedação redundantes. Os componentes SWS são geralmente fabricados em borracha de silicone líquido, que proporciona alta resistência mecânica e opera de forma eficiente em uma ampla faixa de temperaturas. A dureza do material, normalmente especificada como 50-60 Shore A (ShA) no durômetro, é ideal para fornecer a compressão, resistência a rasgos e durabilidade necessárias para aplicações automotivas.
VANTAGENS
Soluções de Conectividade Confiáveis, Seguras e com Vedação
- Portfólio amplo e completo que fornece soluções completas para o setor automotivo.
- Maior desempenho, segurança e longevidade para o seu campo de conexão elétrica.
- Proteção IP67 à prova d'água.
- Cavidade compatível com alguns sistemas de terminais da concorrência.
- Presença global na fabricação e cadeia de suprimentos integrada.
- Pronto para automação.
- Arquiteturas habilitadas para 48 V.
Vedações de Fio Único (SWS)
- Configuração com lábios que criam várias camadas de vedação redundantes.
- A borracha de silicone oferece uma alta resistência mecânica em várias temperaturas de operação.
- Dureza do material especificada em 50-60 Shore A (ShA) no durômetro, fornecendo compressão ideal, resistência ao rasgo e durabilidade necessárias.
- Lubrificação para passagem do fio através da vedação, o que reduz danos durante a inserção na cavidade.
Plugues de cavidade
- Borracha de silicone com uma dureza ShA variando entre 50-60.
- Alto nível de retenção de vedação na cavidade.
As vedações de fio único consistem em três interfaces de vedação:
Vedação ao Fio
As SWS são colocadas automaticamente no fio onde o diâmetro externo está dentro de uma faixa bem definida. O tamanho do fio está ligado à dimensão do furo das SWS, que é menor em diâmetro para proporcionar a interferência geométrica necessária para criar a vedação. Uma geometria de vedação com dois a três lábios é geralmente adotada para distribuir a pressão de vedação por pontos contra o cabo.
Essa geometria oferece três vantagens principais:
- Várias superfícies de vedação são melhores do que uma superfície de vedação contínua, devido a possíveis defeitos na forma do cabo.
- O perfil do lábio interno garante uma boa vedação mesmo quando os fios estão dobrados.
- As quedas de pressão do fluido ocorrem do primeiro lábio para o segundo. Com isso, a infiltração de fluidos é evitada.
Vedação ao Contato
A vedação é crimpada no contato. O comprimento útil do pescoço onde a crimpagem do terminal se prende ao silicone, além da presença ou não de um “colarinho” (o que é definido pelo design), são parâmetros importantes para garantir que os cilindros de contato se fechem e prendam a vedação sem causar cortes nas superfícies. A qualidade da crimpagem é fundamental para garantir uma interface adequada entre a vedação e contato.
Vedação à Cavidade
O contato vedado é inserido na cavidade. A diferença entre o diâmetro externo da vedação e o diâmetro da cavidade gera uma compressão radial do elemento de borracha e a consequente pressão de vedação na interface. Essa interferência causa uma pressão de fechamento adicional na interface do fio, aumentando o nível de estanqueidade em direção ao cabo.