Vedações para Conectores Automotivos e Plugues de Cavidade

Oferecemos uma ampla variedade de vedações e plugues de cavidade para a maioria dos tamanhos de fios e cavidades de conectores utilizados em sistemas de conectores automotivos. Essas vedações evitam efetivamente que contaminantes entrem nos conectores, permitindo conexões seguras e confiáveis.

Global

Capacidade interna e cobertura global.

180+

Diferentes vedações e plugues para vários tamanhos de fios e cavidades.

1 Stop

Um sistema completo de conectores selados, tudo em um só fornecedor.

O amplo portfólio da TE Connectivity oferece uma variedade (>180) de diferentes vedações e plugues de cavidade para vários tamanhos de fios e cavidades de conectores projetados para sistemas de conectores automotivos. Essas vedações evitam efetivamente que contaminantes entrem nos conectores, permitindo conexões seguras e confiáveis. Graças à nossa presença global de fabricação e a uma cadeia de suprimentos integrada, é possível adquirir sistemas completos de conectores vedados — incluindo terminais, conectores, vedações e plugues de cavidade — de um único fornecedor local. Além disso, a TE também fornece vedações de família/mantas e vedações radiais para atender aos requisitos de conectores automotivos.

As vedações de fio único (SWS) possuem três interfaces distintas, empregando uma configuração de três lábios que cria camadas de vedação redundantes. Os componentes SWS são geralmente fabricados em borracha de silicone líquido, que proporciona alta resistência mecânica e opera de forma eficiente em uma ampla faixa de temperaturas. A dureza do material, normalmente especificada como 50-60 Shore A (ShA) no durômetro, é ideal para fornecer a compressão, resistência a rasgos e durabilidade necessárias para aplicações automotivas.  

Vedações Automotivas e Plugues de Cavidade
Play video
Vedações Automotivas e Plugues de Cavidade
Vedações e Plugues para Cavidades
Entre em contato para saber como nossas soluções de vedação podem apoiar suas aplicações

VANTAGENS

Soluções de Conectividade Confiáveis, Seguras e com Vedação

  • Portfólio amplo e completo que fornece soluções completas para o setor automotivo.
  • Maior desempenho, segurança e longevidade para o seu campo de conexão elétrica.
  • Proteção IP67 à prova d'água.
  • Cavidade compatível com alguns sistemas de terminais da concorrência.
  • Presença global na fabricação e cadeia de suprimentos integrada.
  • Pronto para automação.
  • Arquiteturas habilitadas para 48 V.

 

Vedações de Fio Único (SWS)

  • Configuração com lábios que criam várias camadas de vedação redundantes.
  • A borracha de silicone oferece uma alta resistência mecânica em várias temperaturas de operação.
  • Dureza do material especificada em 50-60 Shore A (ShA) no durômetro, fornecendo compressão ideal, resistência ao rasgo e durabilidade necessárias.
  • Lubrificação para passagem do fio através da vedação, o que reduz danos durante a inserção na cavidade.


Plugues de cavidade

  • Borracha de silicone com uma dureza ShA variando entre 50-60.
  • Alto nível de retenção de vedação na cavidade.