Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Compatível com cabos fotovoltaicos de 6 e 8 AWG (10 a 16 mm²) classificados para aplicações solares de 1500 VCC, incluindo inversores, microinversores, caixas combinadoras e otimizadores de corrente contínua.

Os conectores fotovoltaicos TE SOLARLOK PV5 acomodam diâmetros externos de cabos de 6,9 mm (0,27 pol.) a 10 mm (0,39 pol.) e oferecem uma classificação de 1500 VCC. Em conformidade com os padrões UL, IEC e NEC 2008/2011, eles são compatíveis com os conectores SOLARLOK PV4-S, SOLARLOK Safe Lock e SLK 2.0.

Com sua Interface Solar Padrão (SSI), nossos conectores SOLARLOK PV5 suportam aplicações versáteis em caixas de junção, instalações montadas em painéis e chicotes de fiação. Fáceis de instalar tanto em máquinas como em campo, eles atendem aos requisitos de desencaixe da NEC.

Principais Características

  • Compatível com fios de 8 e 6 AWG (10 a 16 mm²) em um único contato
  • Compatível com cabos de revestimento simples/duplo, Classe 2/5
  • Certificado de acordo com as normas UL 6703 e IEC 62852
  • Testado além dos padrões UL: TC600 e TS1200 sob carga
  • Baixa resistência de contato (<0,25 mΩ) para perda mínima de energia
  • Crimpagem banhada a prata para resistência à corrosão e deformação térmica
  • Ampacidade medida no terminal para classificações mais precisas:
    • 10 mm² corresponde a 65 A, e 16 mm² corresponde a 75 A, de acordo com a norma IEC 62852 a 85 °C (185 °F)
    • 8 AWG = 70 A e 6 AWG = 85 A de acordo com a UL 6703 a 55°C (131°F)
  • As Manta Wings proporcionam compressão uniforme e maior desempenho
  • Conexões à prova d'água com classificação IP68: desempenho confiável mesmo após 24 horas debaixo d'água a 1 metro de profundidade
  • Atende aos padrões NEC 2008/2011 para maior segurança e proteção (é necessária uma ferramenta de desencaixe)
  • Interface solar padrão para encaixe com conectores PV4-S e Safe Lock

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Quais bitolas de cabo podem ser usadas com os conectores TE SOLARLOK PV5?

Resposta: Nosso conector SOLARLOK PV5 utiliza o mesmo terminal e cápsula para cabos de 8 AWG (10 mm²) e 6 AWG (16 mm²).

 

Pergunta: Quais são as interfaces dos conectores fotovoltaicos da TE?

Resposta: Todos os conectores da TE possuem uma interface solar padrão. O conector PV5 é compatível apenas com o PV4-S e com as Safe Locks.

 

Pergunta: Os conectores TE SOLARLOK PV5 podem ser destravdos e reutilizados após a instalação?

Resposta: Sim. Nossos conectores SOLARLOK PV5 podem ser destravados e combinados com outros conectores após a instalação. Contudo, como todos os outros conectores solares do mercado, eles não devem ser reinstalados em um cabo diferente.

 

Pergunta: Quais testes adicionais a TE realiza nos conectores SOLARLOK PV5 além dos requisitos padrão IEC e UL?

Resposta: Nossos conectores SOLARLOK PV5 excedem normas de conformidade padrão:

  • IP68: É necessária resistência à submersão de 1 hora a 1 metro de profundidade, enquanto a TE testou o PV5 por 24 horas.
  • Choque térmico IEC (IEC 62852 §6.3.11): É necessária a resistência a 200 ciclos, o PV5 completou 1.200 ciclos.
  • Ciclo térmico UL (UL 1703 §35): Não é necessário sob carga, o PV5 completou 200 ciclos na corrente nominal.

 

Pergunta: Qual é a vida útil estimada dos conectores fotovoltaicos da TE?

Resposta: Nossos conectores fotovoltaicos são construídos para durabilidade a longo prazo. Eles passaram com sucesso pelos testes padrão IEC e UL e foram projetados para manter um desempenho confiável em condições ambientais exigentes do mundo real.

 

Pergunta: O mesmo terminal pode ser usado para cabos de 8 AWG (10 mm²) e de 6 AWG (16 mm²)?

Resposta: Sim. Nossos conectores SOLARLOK PV5 usam o mesmo terminal e cápsula para cabos de 8 AWG (10 mm²) e de 6 AWG (16 mm²).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector solar  Acoplador de cabo | Contato de crimpagem

  • Estilo do conector solar  Plugue | Soquete

Recursos de configuração

  • Estilo da ramificação T  Soquete a plugue

  • Tipo de chaveamento  Negativo | Positivo

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 1.5

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Preto

  • Material do invólucro  Polyphenylene Ether (PPE) + Polystyrene (PS)

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 6 – 8 | 8 – 6

  • Tamanho do fio (mm²) 10 – 16

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  IEC | UL

  • Classificação IP  IP68

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia | China | Europa, Oriente Médio e África | Latin America | North America

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo