Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
A nossa linha SLK 2.0 permite uma instalação até 80% mais rápida do que a dos conectores PV tradicionais*. São apenas 30 segundos para instalar um par acoplado, sem necessidade de ferramentas especiais.

Os conectores SOLARLOK SLK 2.0 CC tipo plugue e emenda são os nossos lançamentos mais recentes, com certificação IEC 62852 (TUV) e UL 6703. Seu design integra a tecnologia de contato de deslocamento de isolamento (IDC) para agilizar a instalação. Isto elimina a necessidade de descascar o cabo, já que o instalador pode simplesmente conectar o cabo e encaixar o botão para concluir a conexão, aumentando a eficiência e garantindo uma conexão duradoura. Graças a isso, o tempo de instalação pode ser reduzido em até 80 % em comparação com os nossos conectores de corrente contínua SOLARLOK de crimpagem.*

Os conectores SLK 2.0 CC, nas versões plugue e emenda, oferecem maior versatilidade, pois um único conector é compatível com condutores de 2,5 a 6 mm² (10 a 14 AWG).

A gama SOLARLOK 2.0 apresenta um enchimento em gel exclusivo no mercado da energia solar e foi concebida para oferecer proteção contra a penetração de água com classificação IP68. Eles são resistentes à submersão em água a uma profundidade máxima de 1 m por até 24 horas, além de serem considerados aptos para suportar poeira, sujeira e areia.

Os conectores tipo plugue SLK 2.0 incorporam a interface SOLARLOK 1500V PV4-S para atender às mais recentes demandas da energia solar fotovoltaica. Disponíveis nas versões macho e fêmea, eles são compatíveis com os conectores SOLARLOK PV4-S e PV4-PM CC. 

As emendas SLK 2.0 são fornecidas em uma única peça, o que significa que não há risco de conectores incompletos. Isso agiliza o processo de instalação, já que não há peças soltas para manusear nem necessidade de ferramentas especiais. Eles são especialmente indicados para reparos, pois permitem alongar cabos de forma rápida e prática, além de oferecer uma solução eficiente para cabos danificados por animais ou com problemas de isolamento mecânico. As emendas SLK 2.0 apresentam um design em cauda de andorinha, o que permite que sejam agrupadas lado a lado.

 

*Com base em uma comparação do tempo de instalação com os conectores de crimpagem SOLARLOK PV4 CC da TE.

  1. Conheça os Conectores tipo Plugue e Emenda SOLARLOK 2.0 CC (Inglês)

Os nossos conectores SOLARLOK 2.0 DC tornam a instalação elétrica dos painéis solares 80% mais rápida. Eliminando a necessidade de decapagem do cabo, esses conectores podem ser instalados em cerca de 15 segundos com um alicate de trava padrão.
A classificação IP68 garante conexões confiáveis ao painel mesmo em ambientes adversos, resistindo à água, ao pó, à sujeira e à areia.

  1. Vídeo de instalação de emendas SOLARLOK 2.0 (em inglês)

Nossas emendas CC SOLARLOK SLK 2.0 são conectores de peça única adequados para instalações fotovoltaicas de 1.500 V. Assista ao vídeo de instalação.

  1. Vídeo de instalação de conectores de plugue CC SOLARLOK 2.0 (em inglês)

Nossos conectores de plugue CC SOLARLOK SLK 2.0 foram projetados para conexão de cabo fotovoltaico ao painel em instalações PV de 1.500 V. Assista ao vídeo de instalação.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Quantos conectores SOLARLOK SLK 2.0 CC do tipo plugue e emenda a TE estima serem necessários para um parque solar de 25 MW?

Resposta: Atualmente, comercializamos conectores apenas para aplicações em parques solares. A "regra geral" ou cálculo para uma instalação de conectores padrão é de 300 conjuntos conectores por cada 1 MW de capacidade do parque solar. Assim, um projeto solar de 25 MW pode exigir cerca de 7.500 conjuntos de conectores — sendo cada conjunto formado por um par acoplado, com um conector macho e um conector fêmea.

 

Pergunta: Quantos mm² de cabo os conectores SOLARLOK 2.0 CC tipo plugue e emenda da TE podem suportar? 

Resposta: Nosso SLK 2.0 é bastante versátil e pode aceitar 2,5, 4 ou 6 mm² (AWG 14 a 10). Como as emendas têm uma entrada de cabo em cada um dos lados, é possível usar cabos de tamanhos idênticos ou diferentes.

 

Pergunta: Os conectores SOLARLOK 2.0 CC e os conectores PV4-S da TE têm a mesma interface?   

Resposta: Sim. Todos os conectores TE têm uma interface solar padrão. O Solarlok 2.0 é compatível com os conectores PV4 e as travas de segurança daTE. 

 

Pergunta: Qual é a espessura mínima e máxima de isolamento permitida nos plugues e conectores de emenda SOLARLOK 2.0 CC da TE? 

Resposta: Nossos conectores SLK 2.0 aceitam a linha padrão de cabos EN 50618/IEC 62930. No entanto, definimos uma faixa específica de 5,9 mm a 7,2 mm, e estamos em processo de redução na extremidade inferior para 5,5 mm.

 

Pergunta: Uma vez instalados e travados, os conectores SOLARLOK SLK 2.0 da TE podem ser destravados e reutilizados?

Resposta: Uma vez montados no cabo, nossos conectores SLK 2.0 podem ser destravados, mas não devem ser reutilizados. Isso é válido para todos os outros conectores solares do mercado. 

 

Pergunta: Qual é a vida útil estimada dos conectores SOLARLOK SLK 2.0 da TE?

Resposta: Nossos conectores SLK 2.0 foram aprovados nos testes padrão IEC e/ou UL. Os testes IEC são realizados para condições climáticas padrão europeias, o que assegura que nossos conectores possam garantir uma conexão confiável mesmo em ambientes adversos. A sua vida útil estimada em condições reais de utilização é superior a 20 anos, e todos os conectores SOLARLOK estão abrangidos por uma garantia de 2 anos.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Material da base da lâmina perfurante  Cobre estanhado

  • Tipo de conector solar  Acoplador de cabo

  • Estilo do conector solar  Plugue | Plugue-soquete | Soquete

Recursos de configuração

  • Tipo de chaveamento  Negativo | Positivo

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato  Estanho

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Laranja | Preto

  • Material do invólucro  Polycarbonate (PC) | Polyphenylene Ether (PPE) + Polystyrene (PS)

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 10 | 12 | 14

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5 | 4 | 6

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Classificação IP  IP68

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia | China | Europa, Oriente Médio e África | Latin America | North America

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1 | 10 | 100 | 200

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo