Máquina 2 em 1 com Alta Precisão e Flexibilidade
Nosso forno shuttle XS-D1 de alto desempenho é uma máquina 2 em 1 com tecnologia inovadora de movimento de garfo, o que possibilita configurações emendadas ou fechadas. Além disso, inclui duas estações de trabalho para possibilitar uma operação contínua.
Uma solução altamente precisa, flexível e eficiente para configuração de fios para a indústria automotiva, incluindo para aplicações em veículos elétricos. O forno shuttle XS-D1 de alto desempenho é uma máquina 2 em 1 com tecnologia inovadora de movimento de garfo, o que possibilita configurações emendadas ou fechadas. Além disso, inclui duas estações de trabalho para possibilitar uma operação contínua. O ajuste de altura automático do elemento de aquecimento superior mantém a consistência da temperatura, além de acomodar fios de tamanhos diferentes para projetos mais diversificados. A possibilidade de programação da máquina facilita o trabalho do operador e produz menos resíduos. A máquina também permite a movimentação automática da câmara de aquecimento, o que possibilita a transição perfeita do elemento de aquecimento assim que a tampa é fechada. A tampa abrirá automaticamente assim que o ciclo estiver concluído.
550°C
250mm
70mm