Garrafas envasadas com um líquido laranja movendo-se por uma instalação de linha de produção.

Tecnologia para Sistemas Lineares e Planares

O aumento da demanda por personalização em massa em bens de consumo embalados cria uma demanda por transportadores mais rápidos, menores e mais flexíveis. Saiba mais sobre nossas soluções para transportadores inteligentes e confiáveis.

As soluções de automação já são padrão em muitos setores industriais, desde o automotivo e embalagens até o têxtil.  Fábricas de produção automatizada, controladas por servomotores, aumentam sua produtividade e poupam recursos. Mais avanços podem ser alcançados apenas ao aumentar ainda mais a precisão e a velocidade nos processos de realimentação e controle. Isso é possível pela interação de servomotores e servoconversores. A capacidade dos transportadores inteligentes de usar movimento de precisão e tecnologias avançadas para aprimorar e melhorar as operações de produção industrial vem fazendo com que sejam uma escolha cada vez mais popular em muitas aplicações e indústrias. Com a ajuda da TE, você pode atender aos requisitos em evolução dos clientes. Use nossos servomotores, que combinam design compacto, flexibilidade e confiabilidade, além de entregarem resultados impressionantes. Há muito tempo, os conectores e sensores que fabricamos impulsionam a conectividade e comunicação. Além disso, inspiram a transformação em direção à digitalização e automação fabril. Para fornecer a você e seus clientes o melhor suporte possível, usamos tecnologias de última geração para desenvolver produtos prontos para o futuro. Trabalhamos com você para os servomotores serem ainda mais confiáveis, eficientes e econômicos. Estamos comprometidos em aumentar seu sucesso, oferecendo conectores confiáveis e duráveis que também garantem a máxima liberdade ao projetar aplicações.



Soluções de conectividade e componente

Para sistemas de movimento e transportadores inteligentes, até mesmo para os ambientes de fabricação mais adversos, a TE oferece soluções e componentes de conectividade menores, mais rápidos, melhores e mais seguros, como conectores placa a placa, conectores de energia, relés e resistores de frenagem.

Desmontagem do transportador inteligente

Conectores de transportador inteligente

CONECTORES CIRCULARES

Amplo portfólio de conectores projetados especificamente para aplicações de motor.

BLOCOS TERMINAIS PCB

Suporte excelente à conectividade de sinal e energia.

CONECTORES DE PCB

Conectividade altamente confiável e alta densidade de contato para conexões de placa a placa e fio a placa.

BLOCOS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO

Blocos terminais de alta qualidade e fáceis de instalar.

FILTROS EMC/EMI

Ampla gama de filtros EMC/EMI monofásicos e trifásicos disponíveis.

BOTÕES DE PRESSIONAR DO GABINETE, PARADA DE EMERGÊNCIA

Botões de pressionar resistentes para ambientes adversos.

RESISTORES DE FRENAGEM

Resistores de frenagem para condições ambientais adversas e requisitos de alta potência.

RESISTORES DE PRECISÃO E ENERGIA

Ajudando a viabilizar componentes eletrônicos de alta precisão, além de um controle de circuito de placa e parada de segurança.

INTERRUPTORES

Soluções confiáveis e de alto desempenho projetadas para suportar choque extremo, vibração, temperatura e altitude.

Soluções de movimento e acionadores

Recursos Adicionais