Conectores na parte traseira de um servoconversor com uma sobreposição de cor verde.

Soluções flexíveis para servoconversores

Saiba mais sobre tecnologias inovadoras e resistentes da TE para suas soluções de servoconversores que podem ajudar você a continuar a atender às necessidades crescentes de seus clientes.

Os servomotores impulsionam a produtividade e a economia na produção automatizada.  Mais avanços podem ser alcançados ao aumentar ainda mais a precisão e a velocidade nos processos de realimentação e controle. Isso é possível pela interação de servomotores e servoconversores. Disponíveis em designs padrão e descentralizados, os servoconversores recebem um sinal de comando de um sistema de controle, amplificam o sinal e transmitem corrente elétrica a um servomotor para produzir movimento.

Há uma demanda crescente por arquiteturas descentralizadas que colocam servoconversores com alta classificação IP mais próximos do servomotor, o que ajuda a reduzir o custo dos componentes, o tamanho do painel e o espaço físico, além de simplificar a instalação. Isso aumenta a necessidade de soluções de máquinas modulares e conectores compactos e resistentes que permitem a miniaturização.

Desmontagem do servoconversor

Conectores do servoconversor

CONECTORES DE REDE ELÉTRICA, BARRAMENTO CC E MOTOR

Especialmente adaptado para conexões de energia em um espaço pequeno.

CONECTORES DE E/S, SINAL E COMUNICAÇÃO

Oferece suporte à conectividade de dados padrão robusta.

RESISTORES DE FRENAGEM

Projetado para condições ambientais adversas e requisitos de alta potência.

RELÉS

Grande variedade de solucionadores de problemas, desde baixa carga até comutação de alta corrente.

CONECTORES DE PCB

Conectividade altamente confiável e alta densidade de contato para conexões de placa a placa e fio a placa.

ETIQUETAS E IDENTIFICAÇÃO

Soluções de etiquetas duráveis para condições extremas.

RESISTORES DE PRECISÃO E ENERGIA

Ajudando a viabilizar componentes eletrônicos de alta precisão, além de um controle de circuito de placa e parada de segurança.

INTERRUPTORES

Soluções confiáveis e de alto desempenho projetadas para suportar choque extremo, vibração, temperatura e altitude.

BLOQUEIOS EMC/EMI

Bloqueios com compensação de corrente com opções de núcleo nanocristalino e núcleo de ferrite. Oferecendo soluções padronizadas e específicas para o cliente e suporte completo de engenharia.

Servoconversores decentralizados

CONECTORES PARA SERVIÇOS PESADOS

Projetado para transmitir energia, dados e sinais nas condições mais difíceis.

CONECTORES HÍBRIDOS CIRCULARES

Ofereça desempenho confiável sob condições adversas.

CONECTORES DE E/S E COMUNICAÇÃO

Ajudando a viabilizar uma conectividade de dados robusta e confiável.

Soluções de movimento e acionadores

Recursos Adicionais