sistema de controle hvac

Sistema de controle de HVAC

Conforto para sistemas de climatização

Descubra componentes inovadores, miniaturizados e vedados para controlar processos complexos de aquecimento, ventilação e climatização para o seu projeto HVAC.

Conforto controlado: Explore as soluções de componentes duráveis

O sistema de controle funciona como o cérebro do HVAC, orquestrando o funcionamento ideal dos componentes de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Nessa intrincada rede, sensores, antenas, conectores, terminais e outros trabalham em harmonia para manter o senhor fresco no verão e aquecido no inverno. Os sensores detectam alterações ambientais, fornecendo feedback vital para o sistema de controle. As antenas permitem a comunicação sem fio para monitoramento e controle remoto, melhorando a acessibilidade. Os conectores garantem a transmissão segura de dados, mantendo a integridade do sinal, enquanto os terminais facilitam a distribuição eficiente de energia e a transmissão do sinal de controle dentro do sistema. Com algoritmos de controle avançados, nosso portfólio de componentes permite que o sistema HVAC se ajuste dinamicamente às mudanças ambientais, otimizando o uso de energia e garantindo o conforto durante todo o ano.

desafios de alta vibração em hvac
Série HVAC Tech Chat
Descubra o futuro da inovação em HVAC em nossa série exclusiva de webinars

Prepare seu sistema HVAC para os rigores das mudanças de estação com os conectores de energia e sinal duráveis da TE Connectivity (TE). Do calor escaldante ao frio congelante, nossos conectores são construídos para suportar ambientes extremos, altas vibrações e oferecem opções de garantia de posição do terminal. Quando se trata de proteção vedada, nossos conectores robustos oferecem flexibilidade de design para criar conexões compactas e duráveis em aplicações de sinal e de baixa potência. Explore nosso portfólio de conectores que atendem aos rigorosos testes de fio incandescente UL 94 V0 e IEC para atender aos padrões globais de segurança do setor.

Descubra as soluções avançadas de antena da TE que criam uma conexão sem fio perfeita para sistemas de controle de bombas de calor e ar condicionado. Projetadas para oferecer transmissões de alta qualidade em um espectro de frequências, incluindo Bluetooth, WLAN, Cellular e ZigBee, nossas antenas são projetadas para atender às suas diversas necessidades de conectividade. À medida que os sistemas HVAC evoluem para se tornarem mais inteligentes e controlados digitalmente, os produtos de antena da TE fornecem o link essencial para alcançar os projetos sem fio que o senhor deseja. Aumente o desempenho e a flexibilidade de seu sistema com nossas confiáveis soluções de antena.

Na área de sistemas de controle e gerenciamento de espaço, a TE se destaca com nossas soluções de relés compactos. Aproveite a flexibilidade inigualável do design com opções para configurações de um ou dois postes. Fique à frente da curva com nossas versões de baixo perfil, perfeitamente adequadas à tendência de unidades e dispositivos menores. Os relés da TE oferecem opções SMT e thru-hole e podem ajudar a garantir a proteção contra vazamentos com vedações com classificação RT V/IP67. Descubra nossos compactos e robustos relés de potência e de sinal, projetados para longevidade com ciclos de chaveamento estendidos e uma ampla faixa de temperatura.

Os sensores são um componente essencial nos sistemas de controle de ar condicionado, oferecendo dados vitais para regular os parâmetros a fim de otimizar o conforto, a eficiência e a segurança. Eles facilitam o diagnóstico, identificando possíveis problemas no sistema ou no equipamento que podem comprometer a eficiência ou levar a falhas. O aproveitamento das tecnologias de sensores minimiza o tempo de inatividade, aumenta a produtividade e reduz os custos de manutenção. Descubra a robusta gama de soluções de sensores da TE, essenciais para aumentar a eficiência, o desempenho e a confiabilidade dos sistemas HVAC.

Quando se trata de facilitar as conexões elétricas, gerenciar a fiação e garantir a funcionalidade do sistema, o portfólio de conexão rápida da TE oferece soluções seguras. Nossos terminais e emendas permitem a transmissão de sinais e energia entre vários componentes do sistema de controle, garantindo conexões seguras e confiáveis. Com flexibilidade no projeto e na instalação do sistema, eles permitem fácil modificação, expansão ou reconfiguração do sistema de controle, conforme necessário, minimizando o risco de falhas ou interrupções elétricas.

O senhor está procurando componentes de baixo custo, instalação mais simples e inovação? Os blocos de terminais da TE estão disponíveis em vários estilos de conexão, linhas centrais e codificação de cores para facilitar a identificação. Explore o portfólio da Buchanan com conectores de PCB de terminação de grampo push-in projetados para permitir a inserção de fios sem ferramentas de fios com e sem terminais. Nossos engenheiros projetaram esse produto para uso em aplicações de sistemas de controle para atender a aplicações de sinal e energia de alta densidade. 

A tubulação termorretrátil de parede simples da TE é uma alternativa superior aos métodos tradicionais, como colagem, moldagem ou envasamento para aplicações de HVAC. Ele se adapta sem esforço aos substratos quando aquecido, simplificando a instalação. Com sua alta taxa de expansão, os revestimentos de cabos danificados podem ser reparados sem a remoção do conector, economizando tempo e custos. Seja para proteger os fios contra a abrasão, evitar a infiltração de umidade ou isolar componentes em condições extremas, os tubos termorretráteis da marca Raychem oferecem um desempenho inigualável.