Soluções Fio a Placa para Design de PCB Multifuncional Integrado

O novo conector multicarga GRACE INERTIA da TE Connectivity oferece flexibilidade de design para fabricantes de placas de circuito impresso (PCB) que exigem multifuncionalidade em soluções de fio a placa. O cabeçote pode aceitar vários plugues, simplificando o fornecimento e a montagem, enquanto ocupa menos espaço na PCB. Possui uma altura de acoplamento baixa de 14,1 mm, permitindo que a PCB se encaixe em designs com espaço limitado. Para ajudar a melhorar a eficiência da montagem, o plugue inclui um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) pré-montado, manuseio de poka yoke com opções de chaveamento e cor e sistema de plugue intercambiável. Este produto é adequado para aplicações de placas que variam de eletrodomésticos a sistemas de edifícios comerciais.

grace-inertia-connectors

Características do Produto

Conector multicarga GRACE INERTIA

Linha central (mm) 3 Temperatura de Operação (°C) -40 a +105
 Classificação de corrente máxima (A) 3 Tamanho do fio (AWG) 28-22
Tensão Nominal 250 VCA Posições Disponíveis 14,26,28
Fio Incandescente IEC 60335-1 Disponível Sim Versão Selada Disponível Não
Classificação UL94 disponível V-0
Cor/codificação disponível Sim
Aprovações da agência UL Configurações disponíveis Fio a Placa
  1. Conetor de carga múltipla de GRACE INERTIA 3.0

O conetor multicarga GRACE INERTIA 3.0 é uma excelente solução para o design integrado de PCB multifuncional, ajudando a economizar espaço de PCB e aumentando a eficiência de montagem.

Infográfico de conector de energia
Conectores de energia desenvolvidos para desempenho
Conecte-se conosco
Transforme ideias em inovações! Entre em contato com um especialista.