Soluções de válvulas e solenoides para HVAC
FLUXO COM PRECISÃO
As válvulas solenoides são os controladores de tráfego do fluxo de refrigerante nos sistemas HVAC. Eles contam com conectores, sensores e terminais potentes para garantir uma montagem perfeita e uma regulagem precisa. Explore o portfólio de soluções de componentes da TE.
A CIÊNCIA DA OPERAÇÃO CONTÍNUA
Os solenoides e as válvulas desempenham um papel fundamental na regulagem do fluxo de refrigerante nos sistemas HVAC, exigindo uma consideração cuidadosa dos engenheiros de projeto ao selecionar os componentes elétricos. A escolha do conector correto é essencial para a circulação suave do refrigerante e a transmissão precisa do sinal. A TE Connectivity (TE) fornece soluções robustas adaptadas a ambientes adversos, incluindo conectores robustos de energia e sinal e tubos termorretráteis de alto desempenho. Também oferecemos soluções de sensores de temperatura e pressão para válvulas de expansão eletrônica. Faça uma parceria com a TE para atender às suas necessidades de projeto de HVAC, desde conectores selados até soluções de terminais de conexão rápida, projetados para facilitar a montagem e conexões seguras. Não se preocupe - temos a inovação e a experiência para ajudar com seus desafios de projeto de solenoides e válvulas.
Terminais e Emendas
Procurando conexões seguras com menos números de peças? Os receptáculos FASTON da TE são a solução ideal para conectar fios de placas de controle, termostatos e outros componentes elétricos a solenoides montados em válvulas de reversão de 4 vias. Esses receptáculos oferecem menor força de inserção, classificações de temperatura mais altas e maior eficiência de montagem, aprimorando o mercado de conexão rápida. Ao conectar os fios de forma segura, eles podem garantir o fluxo suave da corrente elétrica para os solenoides, permitindo o acionamento preciso das válvulas. Esse gerenciamento eficaz do fluxo de refrigerante promove desempenho e confiabilidade ideais nos sistemas HVAC.
Conectores de alimentação e sinal
A seleção do conector correto é crucial para a circulação suave do refrigerante e a transmissão precisa do sinal elétrico nos sistemas de bombas de calor. A TE oferece uma linha de conectores de energia e sinal compactos, vedados e duráveis, projetados especificamente para se destacarem em ambientes adversos. Nossos conectores Economy Power 2.5 apresentam abas de polarização para evitar desalinhamento, travamento positivo audível para acoplamento seguro e contatos de baixa força de inserção (LIF) para montagem ergonômica. Além disso, nossos conectores Signal Double Lock de 2,5 mm possuem uma placa de trava dupla para acoplamento seguro, um cabeçalho de alto perfil adequado para PCBs com revestimentos isolantes e vedação com classificação IP67 para desempenho confiável em condições úmidas e molhadas. Seja conectando a PCB de controle principal à válvula de expansão eletrônica ou a outros componentes críticos, a TE fornece conectores robustos para ajudar a garantir uma conectividade confiável e a funcionalidade ideal do sistema.
TUBO TERMORRETRÁTIL
Quando se trata de proteção selada oferecemos tubos termoencolhíveis de parede simples e dupla de alto desempenho, construídos para os ambientes mais adversos - exposição à umidade, poeira, detritos, choques e vibrações. Os tubos termorretráteis fornecem isolamento e proteção para as conexões elétricas, ajudando a evitar curtos-circuitos, corrosão e danos causados pela umidade. Quando aquecida, ela encolhe para se ajustar ao tamanho e à forma do material subjacente – tornando a instalação rápida e fácil.
SENSORES
Os sensores desempenham um papel fundamental na funcionalidade dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, garantindo o controle ideal do clima interno e o desempenho do sistema. Eles detectam, monitoram e medem o fluxo de refrigerante, fornecendo dados essenciais para a operação do sistema. A TE oferece um portfólio abrangente de soluções de sensores para detecção de temperatura, pressão e umidade, contribuindo para o conforto doméstico e a eficiência do sistema. Ao integrar os sensores da TE com solenoides e válvulas, os sistemas HVAC podem aumentar a eficiência, o conforto e a confiabilidade, proporcionando, em última análise, desempenho e satisfação superiores.