Soluções para compressores HVAC

Soluções para compressores HVAC

O CORAÇÃO DO HVAC

Conheça nossa ampla linha de componentes robustos projetados para alimentar compressores HVAC. Quer o senhor esteja procurando conectores, sensores, terminais ou relés, a TE tem soluções para atender às suas necessidades de projeto.

Compressores HVAC: Projetado para eficiência e desempenho

No mundo dinâmico do HVAC, o compressor se destaca como o coração da operação. Na TE, temos orgulho de fornecer componentes robustos, isolados e vedados que desempenham um papel crucial na manutenção da eficiência, da conectividade e da conformidade normativa nas aplicações de compressores. Nos compressores, é fundamental manter uma vedação entre o motor e a fonte de alimentação externa. Nosso sistema de conector de bloco de cluster de passagem elétrica ajuda a garantir essa vedação, oferecendo proteção hermética. Explore as soluções de fios magnéticos sem solda da TE para obter um desempenho aprimorado nas conexões internas e externas dos compressores.

12%

CAGR impulsionado pelo aumento da demanda por soluções renováveis de aquecimento e resfriamento de espaços em todo o mundo.

$42.5

O mercado de compressores para bombas de calor deve atingir bilhões de dólares até 2032, explica a Global Market Insights Inc.

13%

A participação do setor de compressores de bomba de calor com fonte de ar tem crescimento previsto para 2023-2032.

Soluções sem solda para compressores de bombas de calor
Soluções para compressores de calor internos e externos

A demanda por motores elétricos continua a crescer e a TE tem soluções para ajudar o seu crescimento a manter o ritmo. Com o portfólio de terminais de fios magnéticos sem solda da TE, o senhor pode eliminar muitas das ineficiências de fabricação que limitam a produção de motores elétricos em larga escala. Libere seu potencial de produção com a TE Connectivity!

Soluções sem solda para compressores de bombas de calor
Soluções para compressores de calor internos e externos

A demanda por motores elétricos continua a crescer e a TE tem soluções para ajudar o seu crescimento a manter o ritmo. Com o portfólio de terminais de fios magnéticos sem solda da TE, o senhor pode eliminar muitas das ineficiências de fabricação que limitam a produção de motores elétricos em larga escala. Libere seu potencial de produção com a TE Connectivity!

Gerenciamento de energia para um futuro sustentável
Eficiência energética em casa

Agora, mais do que nunca, é fundamental que assumamos o controle do nosso consumo pessoal de energia. Ao adotar e implementar práticas eficazes de gerenciamento de energia, estamos nos esforçando para criar um mundo mais sustentável, um lar de cada vez.

Gerenciamento de energia para um futuro sustentável
Eficiência energética em casa

Agora, mais do que nunca, é fundamental que assumamos o controle do nosso consumo pessoal de energia. Ao adotar e implementar práticas eficazes de gerenciamento de energia, estamos nos esforçando para criar um mundo mais sustentável, um lar de cada vez.

Série de webinars do HVAC Tech Chat
Descubra o futuro da inovação em HVAC em nossa série exclusiva de webinars

Nossas soluções de fio magnético oferecem uma alternativa conveniente à soldagem manual ou à solda, eliminando a necessidade de remover o isolamento. Eles são excelentes para conectar fios magnéticos a fios magnéticos e/ou fios trançados. A manutenção de uma vedação entre o motor e a fonte de alimentação externa é vital nos compressores. Nosso sistema de conector de bloco de cluster de passagem elétrica ajuda a garantir essa vedação, oferecendo proteção hermética. Descubra as soluções de fios magnéticos sem solda da TE, projetadas para otimizar o desempenho das conexões internas e externas do compressor.

Explore a extensa linha de soluções de conectores compactos e potentes da TE, nossas soluções de conectores são adaptadas para conexões fio a fio ou fio a placa de sinal ou de baixa potência em sistemas de bombas de calor e ar condicionado. Saiba mais sobre nosso portfólio de conectores de baixa, média e alta potência que oferecem proteção vedada com classificação IP67 e podem suportar altas vibrações com garantia opcional da posição do terminal.

velocidade, confiabilidade e baixo custo por linha[1] Essas vantagens fizeram dos nossos engates rápidos FASTON o líder do setor nos setores automotivo e de eletrodomésticos. Nossos terminais e emendas apresentam design de baixa força de inserção (LIF), recursos ergonômicos para montagem segura e pré-isolamento.  Os terminais estão disponíveis em várias opções de crimpagem, incluindo a inovadora crimpagem 2D, que aceita uma gama completa de tamanhos de fios com um único terminal e aplicador.

Os relés de potência da TE oferecem versatilidade com configurações de um e dois polos, atendendo a várias necessidades de projeto de HVAC. Os relés de sinal oferecem soluções que economizam espaço com versões de baixo perfil, suportando unidades menores. Com a aprovação UL para segurança A2L, a TE ajuda a garantir a conformidade com os requisitos de equipamentos HVAC ecologicamente corretos. Explore os sistemas Potter & Brumfield T92 projetados para controlar cargas de compressores de até 3,5 toneladas, com 110LRA / 25,3 FLA.

Nos sistemas HVAC, os sensores assumem um papel fundamental no aprimoramento do controle de temperatura, no monitoramento e na regulação dos níveis de umidade e na manutenção dos padrões de qualidade do ar. Além disso, eles servem como componentes essenciais que coordenam e facilitam o bom funcionamento dos compressores.  Ao monitorar continuamente os principais parâmetros, como temperatura, pressão, fluxo e vibração, nossas soluções robustas de sensores podem permitir que o sistema opere dentro de limites seguros, detecte irregularidades e ajuste as operações para atender às demandas do ambiente. Como projetista e fabricante global de sensores e sistemas baseados em sensores, a TE oferece suporte a engenheiros no desenvolvimento e na instrumentação de sistemas HVAC.

Servindo como uma cobertura protetora, os tubos termorretráteis protegem as conexões e os componentes elétricos vulneráveis de fatores ambientais, como umidade, calor e estresse mecânico. Quando aplicada adequadamente, a tubulação da TE forma uma barreira durável, aumentando a confiabilidade e a longevidade dos elementos críticos dentro do conjunto do compressor. Assim como os sensores garantem a operação precisa dos compressores HVAC, os tubos termorretráteis contribuem para a resistência e o desempenho geral do sistema. Isso ressalta sua importância na manutenção da integridade operacional em meio a condições variáveis.