スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
動画 - インダストリアル ソリューション
当社の SOLARLOK 2.0 DC コネクタは太陽光パネルの配線時間を 80% 短縮します。ケーブルの被覆を除去する必要がなく、標準的なチャネル ロック プライヤーを使用してわずか 15 秒で施工できます。過酷な環境下でも信頼性の高いパネル接続を実現する IP68 定格を備え、水分、塵、埃、砂に対する優れた耐久性を発揮します。
製品グループ
SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタ
現場での施工時にソーラー パネルに迅速で信頼性の高い PV ケーブル接続を実現できるように設計されています。1500 V TUV/IEC & UL の広範な定格電圧。
SOLARLOK PV コネクタ
稼働時間、迅速な施工、長期にわたる性能を実現するように設計された PV コネクタは、太陽光発電プロジェクトに電力を供給します。
用途
太陽光発電ソリューション
パネルからインバータ、変電所、エネルギー蓄積まで: TE がお客様のコネクティビティのパートナーとして、据え付けが簡単な革新的ソリューションを通じてどのようにお客様に貢献できるかをご覧ください。