今日の航空機は、より効率的で安全な飛行のために、これまで以上にネットワーク接続が強化されています。ますます複雑になる航空機システムを管理するため、より多くの情報をより迅速に収集する必要があります。これらの要求に対応するため、TE では、現代の飛行機の旅をより速く、より効率的にする技術を開発しています。
あらゆるモノに最適な接続を。感知して、つなげる、コネクティビティの実現。 TE Connectivity (TE) は、航空機システムの継続的な電化を可能にするコンポーネント、技術、統合ソリューションを提供します。当社のソリューションは、液圧システム、空気圧システム、旧式の電子システムによるスペースの節約と軽量化に役立ち、低燃費を実現するとともに耐荷力と機能を高めます。TE の航空宇宙用途製品は、極端な温度、振動、化学物質への曝露のある過酷な環境でも信頼性を保つことで定評があります。
最新の航空機は電子化が急激に進んでいます。効率、負荷容量、負荷レンジを向上するために小型化と軽量化の必要に迫られる一方で、燃料コストの削減という課題もあります。ネットワーク接続された乗客と航空機には、客室娯楽 (IFE) や客室システム、複合材機体のアース ソリューション、電子機器パッケージ、飛行制御の電力負荷バランス、着陸装置およびジェット エンジンなどの用途に対応する、信号と電気の供給が必要とされます。これらはすべて新しいセンサ技術を介して統合できます。それが、ネットワーク接続された航空機です。
航空会社と航空機メーカは、より安全で効率的な運行を探求し続けています - 乗客を魅了する上等な経験を提供します。乗客は機内での Wi-Fi 接続を期待し、家にいる感覚でエンターテインメントを楽しみたいと思っています。ますます複雑になる航空機システムを管理するため、パイロットと地上職員は迅速により多くの情報が必要になります。航空会社は、保守整備の容易性と投資効率を最大限にするため、自己診断機能を備えた飛行機を求めています。
接続システムと電子化の需要に応えるために、メーカは、極端な温度や高振動などの過酷な環境においても機内で確実に機能するセンサ、コネクタ、リレー、光ファイバー システムを必要としています。
TE Connectivity のソリューションは、航空機産業のスペース、重量、信頼性、効率の課題を解決します。たとえば、TE は ARINC 組織の産業規格グループと共に、電子機器システムに分類される融通性を兼ね備えた小型で軽量の、Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) に関して作業しています - 製造業者は、設計の柔軟性が必要な所に導入することができます。同様に、TE のアース システム ソリューションは、どのような民間飛行機にも合わせた顧客仕様仕立ができます。 『つながる生活』ホワイトペーパーを表示して、ネットワーク接続された航空機のソリューションの詳細をご覧ください。
Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、電子機器システム向けの設計とモジュール方式電子部品のソリューションです。より小型・軽量のパッケージ構成で航空機全体に電子機器を分散して、電子機器の実装空間を最大 40% 縮小します。MiniMRP は、ARINC 836 規格に準拠して設計されており、ミリタリ用および民間航空用電子機器の優れたパッケージの選択肢として急速に成長しています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供します。これにより、光ファイバまたは銅のバックボーンの周囲で情報を収集・分散できます。
社有ジェット機、ヘリコプター、ミリタリ航空機を問わず、コストと信頼性向上および性能の最適な組み合わせをお客様に提供するため、当社では常に革新に取り組んでいます。次世代の飛行の課題に対応する革新的なソリューションは、TE にお任せください。
TE Connectivity、TE および TE connectivity (logo) は商標です。ここで挙げているその他の製品名または社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。