強制ガイド: 通常のリレーとの違い
強制ガイド リレーは、軽量カーテン、インターロック スイッチ、緊急停止スイッチと組み合わせて安全回路内で使用され、出力を制御します。安全リレー モジュールや安全コントローラへの出力を拡大するために使用されています。当社の強制ガイド リレーは、監視回路によって低負荷の確実なスイッチングを実現できるように高度に設計されています。当社は、強制ガイド リレーの包括的な文書を作成し、エラー発生の可能性を指摘するための安全制御およびアプリケーション ノートの開発プロセスを加速させました。
当社の SRL7 強制ガイド リレーはコンタクト回路間に強化絶縁された 7 極を備えており、コンパクトでスペース効率の高い設計になっています。当社の SRL7 リレーはより多くの回路の使用や高電圧回路および低電圧回路の組み合わせを可能にし、電気的耐久性に優れています。強制ガイド リレーは、安全モジュール回路内部に使用されている電気機械スイッチングのコンポーネントです。また、エレベータやエスカレータのモジュール制御ユニット内のドア ポジショニング、キャビネット照明器具、モータ サブシステムのコンポーネントでもあります。強制ガイド リレーは安全制御用途に不可欠であり、用途の中で危険に対応する必要性が生じたときに人々の命と健康を守るのに役立ちます。
当社の実質サンプル キットで、SHRACK 強制ガイド リレーの詳細をご覧ください。
シンプルなトランジスタの故障でさえ 7 通りもの状況があります。すなわち、安全電子スイッチング出力で故障の可能性があるすべての電子部品をモニタするには多大な労力とクロック駆動フェイルセーフ ユニットやマイクロコントローラが必要になるということです。詳しくは、インダストリアル リレー担当 Global Product Manager、Frank Liebusch によるこのテクニカル ペーパーをご覧ください。
TE Connectivity (TE) は、安全制御の開発プロセスを加速させる強制ガイド リレーの包括的な文書を作成し、考えられるエラー原因を指摘するアプリケーション ノートを提供しています。
強制ガイド リレーは、すべての回路が同時に閉にならないように設計されています。 強制ガイド リレーは回路内部のコンタクトの安全を監視する電気機械スイッチング デバイスです。強制ガイド リレーの設計は従来の制御リレーとまったく異なっています。強制ガイド リレーでは、アーマチュアがコンタクトのリードの先端に移動して可能なかぎりコンタクト近くに配置されています。これによってコンタクトが同時に移動できるようになります。コンタクトはそれぞれプラスチック内部の窪みに入れられています。ブレーク時にリードを格納する場所です。また、負荷の大きいコンタクトによって作成された破片の格納にも役立ちます。これらには、少なくとも 1 つのノーマル オープン (NO) コンタクト セットと 1 つのノーマル クローズ (NC) コンタクト セットがあります。常開コンタクトが開になろうとして失敗した場合、電源が切られたときに関連する常閉コンタクトが適切に閉になることができません。これらのリレーはコンタクタの代替品となり、低コストで省スペースです。強制ガイド リレーは、軽量カーテン、インターロック スイッチ、緊急停止スイッチと組み合わせて安全回路内で使用され、出力を制御します。安全リレー モジュールや安全コントローラへの出力を拡大するために使用することもできます。
標準化された PCB フットプリントに適合する当社のインダストリアル リレーは、さまざまな突入電流制御機能を提供し、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC マシン、モーション コントロール システム、照明器具、ビル システム、太陽光発電、HVAC、そして安全性が最重視される用途の多種多様な要件に対応します。過酷な用途でも屋内用途でも、当社は最先端の製品ラインナップから選び抜かれた高品質リレーをご提供します。