シーリングおよび修理用スリーブ

高温シーリング スリーブ

TE の Raychem シーリングおよび修理用スリーブは、耐用年数を延ばし、特に高温用途で厳しい使用条件下にあるケーブルやアセンブリを湿気・腐食・機械的負荷から保護します。

回路交換に代わる修理。 TE の Raychem シーリングおよび修理用スリーブは、厳しい使用条件が予想されるアセンブリやケーブルに堅牢な熱収縮チューブの層を追加することによって、防水性および摩耗や摩擦からの機械的保護を実現します。複数の耐熱レンジとサイズが用意されており、損傷部分に適用して高額な回路を即時交換する必要性を解消することにより、耐用年数を延長することができます。 

RayOLOn スリーブ

ロールオン シーリング スリーブ

RayOLOn スリーブは、コネクタおよびスプライスなどのコンポーネントを塩水噴霧や湿気から保護します。ロールオン式で、コンポーネント上を簡単に移動します。リエントリが必要な場合は、巻き戻して元の位置に戻すことができます。加熱を必要とせず、どこにでもすばやく簡単に取り付けできます。また、再利用可能製品のため、交換用スペアを用意する必要はありません。

 

温度定格  
連続使用 -40°C ~ +70°C
短期曝露 -63°C ~ +90°C
最低取り付け温度 -25°C
キットのタイプ 構成部品
一般キット (GK) ゲル被覆除去、ケーブル タイ、コア チューブ
コネクタ シーリング キット (CK) ケーブル タイ、コネクタ フランジ カバー、ゲル被覆除去
船舶またはショア パワー ケーブル キット (SS) 織物状ヒート シールド

 

 

温度定格  
連続使用 -40°C ~ +70°C
短期曝露 -60°C ~ +90°C
最低取り付け温度 -25°C

C-Wrap サイド エントリ修復用スリーブ

C-Wrap サイド修理用スリーブは、外層のチューブと接着剤付き内層の 2 層で構成されています。 このスリーブは、電線被覆に擦り傷、亀裂、切り傷などがある損傷したワイヤ ジャケットの修理および防水処理用として設計されています。

動作温度:

-65oC ~ 150oC

型番詳細 カラー コード 最小 AWG 最大 AWG
D-150-C-11 26 24
D-150-C-12 22 20
D-150-C-13 18 16
D-150-C-14 14 12

利点

  • 交換に代わる修理
  • 元性能の取り戻し

特長

  • 熱収縮
  • さまざまなサイズの製品に対応
  • 複数の温度を選択可能
  • PTFE および TFE ケーブルに適合
  • オーブン硬化機器は不要
  • 取り付け済みのシーリング スリーブにより労力を削減
  • 堅牢な耐溶剤性を備えた薄型・耐久・軽量設計
  • シーリング材は高温熱収縮スリーブに取り付け済み

用途

  • エンジン ケーブルの修理 
  • 電源ケーブルの修理
  • 耐溶剤性被覆
  • 航空宇宙
  • 地上車両
  • 民間航空
  • 高温回路ラグおよびスプライス カバー

用途

RayOLOn スリーブ
  • 海軍
  • 造船所
  • 船舶ドック
  • 海洋

用途:

C-Wrap サイド エントリ修復用スリーブ
  • サイド エントリ修理キット
  • 航空宇宙、防衛、および船舶用途におけるワイヤの切り傷、擦り傷、亀裂の修理
  • 中心導体の電解腐食防止