DDR3 SO DIMM ソケット

機能・速度・使い勝手を最適化

これらメモリ ソケットは、旧世代の DDR3・DDR2・DDR・SDRAM メモリ モジュールに加えて、最新世代のダブル データ レート 4 (DDR4) の JEDEC スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SO DIMM) にも準拠して設計されています。これらのメモリ ソケットは、ノートパソコン・プリンタ・各種通信メモリ用途向けの標準メモリ モジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。いずれのソケットも、モジュールを保持するためのラッチと機械的な電圧キーイングを備えており、スタンダード ポジションとリバース ポジションの両方があります。新しい DDR4 片面 SO DIMM に対応するよう設計されたこれらのコネクタは、耐久性の高い接続を保証することで、デバイスの機能・速度・使い勝手を最適化します。

製品の特長

DDR4 SO DIMM
  • 消費電力低減と性能向上を両立
  • 高性能とソケットあたりの消費電力低減により、システム運用コストの削減を可能に
  • チップ密度およびピン数を上げることにより、DDR3 SO DIMM に比べて DIMM 性能を向上。一度に伝達できる信号数が増大
  • 何通りもの高さや金めっきバージョンまでを取り揃え、最大級のラインナップを実現
DDR3 SO DIMM
DDR3 SO DIMM