EKO

EKO - 電力用途向け複合材コネクタ

EKO シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されているほか、過酷な環境用途に対応する特殊設計が施されています。

EKO 複合材シリーズは、地下鉄から超高速鉄道までを網羅する現場で実証済みのソリューションであり、EN 50467 (2012) および NFF 61030 規格に準拠して設計されています。 インライン (一列) 接続またはパネル接続用の、あらゆるスタティック用途に対応します。EKO ソリューションは、1 ~ 4 極、3000 ボルトの用途にも対応する最大 240 mm2 のケーブル サイズまでを取り揃えています。EKO ファミリは、EKO S シリーズ (機械的制約に対応可能なシールド & 高抵抗)、EKO D シリーズ (導出)、EKO A シリーズ (車両間) より構成されます。製品の詳細については、各ページを参照してください。 

特長

  • 高レベルの性能
  • ストレートおよび 90o 接続
  • 省スペースかつ軽量
  • ハロゲンフリー
  • 現場で実証済み

説明

  • 非シールド ケーブルに適した接続
  • 取り付けねじによるロック システム
  • 形状: 1/3/4 極
  • クリンプ コンタクト: 10 ~ 240 mm2 のケーブル断面
  • 銅線ケーブルおよびアルミニウム ケーブル

主な特性

  • 定格電流: 最大 800 A
  • 給電電圧: 最大 3000 V DC/AC
  • 交流耐電圧: 9500 V
  • 保護インデックス: IP67
  • 塩水噴霧耐性: 500 時間
  • 温度範囲: -40oC / +100oC
  • 耐振動・耐衝撃性: EN 61373 カテゴリ 1B