GEMnet マルチギガビット車載用コネクタ

GEMnet マルチギガビット車載用コネクタ

TE Connectivity (TE) の GEMnet コネクタ製品群は、マルチギガビット イーサネットおよび SerDes 用途向けに設計されており、56 Gbps までサポートしています。

56

Gbps (ギガビット/秒)

15 GHz

帯域幅

6

1、2、4、および 6 ポートのコネクタが利用可能 1, 2, 4, Oyobi 6 pōto no konekuta ga riyō kanō

自動車メーカは、マルチギガビット (10 Gbps 以上) データ リンクを採用したアプリケーションやアーキテクチャの設計需要の増大に直面しています。 GEMnet マルチギガビット車載用コネクタは、これらの要件に適合するように設計されています。 最大 56 Gbpsのデータ伝送をサポートする、TE の新しいフルシールド ツイストペア コネクタ システムは、現在、および次世代にも対応するマルチギガビット イーサネットおよび SerDes 用途向けの各種要件に適合するように設計されています。

90 Degree Terminal
180 Degree Terminal

製品の特長

  • 堅牢でコンパクトな自動車用製品
  • 高帯域幅/最大 15 GHz/56 Gbps のデータ伝送速度
  • 次世代の用途/プロトコルをサポート
  • STP、UTP、および SPP ケーブルに適合

用途

  • 4K カメラ システム
  • 8K/高解像度ディスプレイ
  • 自動運転
  • レーダー
  • LiDAR
  • リア シート エンターテインメント

規格

メディア: ツイストペア/パラレルペア
帯域幅: 15 GHz
速度: 最大 56 Gbps
方向: 90°/180°
シーリング: 防水型/非防水型ヘッダ
ポート数: 1、2、4, 6 (その他は要望に応じて対応)

主にサポートされるケーブル : 686-3、X9305

インタフェース互換性 : USCAR 仕様に準拠した H-MTD 関連インタフェース

 

サポートされているプロトコル

  • IEEE802.3ch
  • APIX
  • GMSL2/3
  • Open Alliance TC9 (100BaseT1、1000BaseT1、NGBaseT1)
  • FPD Link IV
  • PCIe
  • MIPI
  • HDBaseT
  • ASA

 

詳細情報

標準およびカスタムの GEMnet コネクタ シリーズが用意されています。 本製品とその機能についての詳細を確認し、CAD ファイルでの設計を開始するには、今すぐお問い合わせください。

今すぐお問い合わせ