どこにでも持ち運べる圧着ツール キット

軽量・コンパクトなリチウムイオン バッテリー駆動式圧着ツール キットは、ベンチでも生産ラインでも、あるいは現場でもご利用いただけるよう、人間工学に基づいて設計されています。3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドの各モデルからお選びいただけます。どのバッテリー ツール キットにも、頑丈なキャリング ケースに入った工具本体に 2 個のバッテリーと充電器が付属しています。

特長

リチウムイオン バッテリー駆動工具
  • 最大ワイヤ サイズ: AWG 10 (3,500 ポンド モデル)、AWG 4 (8,000 ポンド モデル)
  • 完全充電時のクリンプ回数: 150 回 (3,500 ポンド モデル)、85 回 (8,000 ポンド モデル)
  • 圧力チェックサイクルコントロール
  • 圧着が不完全な場合は視覚と音声で警告
  • オプションの USB アダプタを使用して、コンピュータに情報をダウンロード可能
  • キットには、工具のほかにバッテリー 2 個、充電器、ケースが付属
  • 充電時間は 20 分

REC-Li60 および REC-Li250M

アジアパシフィック地域のみ

TE REC-Li60 および TE REC-Li250M バッテリー油圧ハンド ツールは、優れたリチオムイオン バッテリーを備えた最軽量モデルを実現するために設計されています。

  • リチウムイオン バッテリーを備えた軽量モデル
  • ダイスと多数のヘッドで使用可能
  • 特殊な設計には特殊な圧着が対応
  • 持ち運びが非常に容易
  • 人間工学に基づく設計
  • オプションのアタッチメントを使用することで多数の用途に対応