ショートレンジ通信アンテナ
TE Connectivity では短距離データ通信用の多彩なアンテナを提供しています。用途は Wi-Fi ホットスポットから Bluetooth ヘッドフォンまで、日常生活のさまざまな状況で見出すことができ、ワイヤレス データ交換は特に需要が高くなっています。
TE の Wi-Fi 6E 用アンテナはトリプル バンド (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) をサポートしており、WLAN 通信の帯域幅を大幅に拡大できます。 この新しい製品ラインナップには、PCB アンテナ、ケーブル付き PCB アンテナ、ケーブル付き FPC アンテナが含まれます。TE のアンテナ ソリューションと統合に関する専門技術は、Wi-Fi 6E からさらなる広範な周波数帯の力を引き出します。これにより、新しい用途とサービスの実現やネットワークの柔軟性の向上が可能となり、端末デバイスや末端用途でのレイテンシを短縮して高速化を果たすことができます。


製品の特長
- 1200 MHz の周波数帯域幅を追加し、14 個の追加の 80 MHz チャネルまたは 7 個の追加の 160 MHz チャネルに対応
- 最先端の帯域幅と強固な RF 性能
- 複数のワイヤレス規格の統合
- PCB および FPC 材のオンボード バージョンとケーブル付きバージョンをご用意
- ケーブル長とコネクタ タイプをカスタマイズ可能
- カスタマイズ可能な MIMO (マルチ入力マルチ出力) アレイ
特長
- ネットワークの柔軟性の向上と輻輳の緩和
- より高速で信頼性の高い速度感とレイテンシの短縮
- システムデザインの柔軟性の向上
- RF 統合に関する TE の技術力による市場投入時間の短縮
マーケットおよびアプリケーション
- アクセス ポイント/ゲートウェイ/ルータ
- ビル設備の安全およびセキュリティ
- スマート シティおよびスマート ホーム
- スマート医療機器および健康器具
- IoT への接続
- Wi-Fi ホットスポット
短距離のデジタル ワイヤレス データ伝送用の HIRSCHMANN MOBILITY アンテナです。 短距離通信用のアンテナは通常パッシブ アンテナで、最大 200 m の距離をカバーできます。複数の規格が存在しており、各アンテナは特に 1 つまたは複数の規格に対応するよう設計されています。
アンテナの用途
- Wi-Fi 2.4 および 5 GHz 帯域
- Bluetooth
- V2X DSRC
- その他の短距離規格
利点
- ねじ、接着剤、または磁気による取り付けが可能
- フィルム アンテナ
- 個々のお客様に合わせた対応が可能
- 可能なサービスの組み合わせ
お客様固有の製品
車対車、車対 X、および車内での通信
短距離通信の技術は、一定距離内のモバイル デバイスや固定設置デバイスが、いつでも必要な場所でワイヤレス データ交換を行うことを可能にします。用途の範囲は極めて広く、日常生活のほぼあらゆる領域に影響があります。民生機器から産業や建築の分野での自動化、さらに輸送から物流だけでなく、自動車の安全性に関する用途においても、短距離通信は関連情報を提供し交換するためのデータ ネットワークの構築に利用されています。
TE では完全な自動車グレードのアンテナ システムを、V2X DSRC、リモート キーレス エントリ、測位およびインフォテインメントなどの用途のほか、リモート メンテナンス、輸送テレマティックス、その他の M2M/IoT 用途といった自動車以外の用途にも合わせて提供しています。
TE は一連の標準製品を提供するほか、関連する周波数スペクトルおよび設置スペースに合わせたカスタマイズ済みアンテナ システムの開発も専門としています。