製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
-
製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
極数
8
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
8
-
端子装着済み
No, Yes
ボディの特徴
-
シェル めっき材質
ニッケル PTFE
-
シェルのベース材料
アルミニウム
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7.5
-
端子レイアウトの配置
13 – 8
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン, レス ソケット, レス ピン
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
極性コード
A, B, C, D, E, N
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
13
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .52
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
動作/用途
-
回路用途
Signal
-
シールド処理済み
いいえ
-
耐久性定格 (Cycles)
1500