過酷な原子力条件に対応
DEUTSCH DCTN シリーズ コネクタは、K1 原子力条件の要件への適合が試験・認定されており、原子力発電所の原子炉中性子制御 (RIC) システムなどの温度検知用途向けに設計されています。
製品の特長
機械的特長:
- ネジ式嵌合システム
- クリンプ式のソケット端子をご用意
- セラミック エクステンダー リセプタクル用のはんだカップ入りピン端子をご用意
- クリンプ式端子は、推奨されている挿入・引抜工具を使用して簡単に取り外し・再取り付け可能
- 熱電対クラス K 端子をご用意
- シェルの材料: ステンレス鋼
- めっき: 不動態処理
- カップリング リングの材料: ステンレス鋼
- DCTN 20 インサートの材料: エチレン プロピレン コポリマ
- DCTN 22H インサートの材料: アルミニウムおよびエチレン プロピレン コポリマ
- O リングの材料: エチレン プロピレン コポリマ
- DCTN 20 の端子タイプ: クリンプ式
- DCTN 22H の端子タイプ: はんだ式
- 端子のめっき: クロメル (KP) およびアルメル (KN)
- インサート接点保持: サイズ 20、7 daN より大
- 耐久性: 結合および結合解除の繰り返し 200 回
- 結合力リンク リセプタクル/プラグ: 3 mN
- 結合力リンク付属品/リセプタクルまたはプラグ: 4.5 mN
気候に関する特長:
- 温度範囲: 通常の使用 -20°C ~ +135°C
- 温度範囲: 偶発的使用 -55°C ~ +175°C
- シーリング: 500 kPa (5 bar)、有線嵌合コネクタの場合
- 漏洩性: 1.106 cm³/秒 で漏洩
- 放射線耐久性: 2,000 kGy (200 Mrad)
電気的特長:
- 絶縁耐圧: 1,500 Vrms 50 Hz
- 最大給電電圧: 600 Vrms 50 Hz
- 絶縁抵抗: 25°C および 60% HR で 5,000 MΩ 以上
- シェル金属化抵抗 (編組結線の場合): 20 MΩ 以下、1 A 未満
用途:
DEUTSCH DCTN シリーズ コネクタ
- 原子力発電所の原子炉中性子制御 (RIC) システムなどの温度検知用途向けに設計されています。