認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
絶対
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
17.78 mm [ .7 in ]
-
寸法 :
六角 10 mm [ 六角 .393 in ]
-
六角頭のサイズ (平坦部) :
10 mm [ .393 in ]
使用条件
-
圧力 :
70 bar [ 1000 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
2X FS
-
Output Signal Type :
100mV
-
圧力精度 :
±0.25% FSO
その他
-
センサ オプション :
IP67 保護
-
フィッティング :
M5x0.8 Male