認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
ゲージ
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
1.6 mm [ .062 in ]
-
製品長さ :
10.16 mm [ .4 in ]
-
製品幅 :
5.08 mm [ .2 in ]
使用条件
-
圧力 :
70 bar [ 1000 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
2X FS
-
Output Signal Type :
125 mV
-
圧力精度 :
下限 ± .5% FSO
その他
-
センサ オプション :
ケーブル長, 補償温度範囲
-
フィッティング :
None