D24985-000
≤ 1 kV, Sleeve, 200 mm [7.874 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
D24985-000
≤ 1 kV, Sleeve, 200 mm [7.874 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: D24985-000
- 製品説明: CRSM-250/98-1200/239(B5)
- エイリアスNo:
7-1200786-9
CRSM-250/98-1200/239(B5)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
200 mm [ 7.874 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
105 mm [ 4.133 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る