この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • プラガブル I/O 製品タイプ  コネクタ

  • フォーム ファクター  XFP

構成の特徴

  • 極数  30

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 10

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 29.92 µin ]

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 基板 取り付けスタイル  両面 (胴部対胴部)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ピッチ  .8 mm [ .03 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープ

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。