スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
RTD センサ
RTD プローブ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
513M シリーズ プロセス ツインねじ山付き平均化 RTD プローブは、HVAC システムの吸気マニホールド内部とその周辺および加熱コイルと冷却コイルに使用することを目的に設計されています。
フレキシブル シースには、その全長に等しい長さの感度領域があります。 これにより、システムの中をプローブが移動するに伴って空気の平均温度が得られます。空気流の広い範囲にわたって平均空気温度を取得することにより、システム全体を通じてより一貫性のある温度制御を実現できます。この RTD プローブ センサを使用することで、複数のセンサと計器を備える必要がなくなる効果もあります。当社の固定フィッティングまたは調整可能フィッティングを使用すると、これらのセンサを容易に取り付けることができます。計器へのシームレスなトランジションを実現するために、接続ヘッドと電線管ボックスが用意されています。
Q: RTD とは何ですか?A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。 抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組みQ: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。