この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この可変静電容量 MEMS 加速度計には、-55°C ~ +125°C の広い温度範囲にわたって安定した出力を提供する一体温度補償が組み込まれています。 ±2 ~ ±200 g のレンジに対応するモデル 4835A 加速度計は、静的測定と動的測定の両方において DC ~ 1000 Hz の広い帯域幅も提供します。

特長

  • ±2 g ~ ±200 g のダイナミック レンジ
  • 増幅出力
  • 8 ~ 36 Vdc の励起電圧
  • 密閉シール済み、脱着可能なケーブル
  • ガス減衰 MEMS 素子
  • 温度補償
  • 低い横方向感度

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  9 ピン コネクタ

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±50

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 4 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-400 ~ 0-1500

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  チタン

  • 製品重量  22 g [ .77 oz ]

  • 検知軸数  3 軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.1

  • 加速レンジ (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • 感度 (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格