この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、シールドおよび金属シースにおいて、さまざまなポリマー絶縁ケーブルと互換性があります。 沿面距離の異なるポリマーもしくは磁器製のハウジングがラインアップされており、最も一般的な汚損レベルだけでなく、極めて厳しい汚損レベルにも対応します。当社の屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、IEC-60840、IEC-62067、IEC-60815、IEEE-48、および IEEE-1313 の各規格に基づき設計されています。 

ケーブル端子はアルミニウムまたは銅製のすべての汎用ケーブルに対応しています。柔軟な二重シーリング システムは施工作業を十分に考慮しており、金具上部の環境の影響に左右されない永続的な保護を可能にしています。耐油シーラント材入りの熱収縮性ポリマー チューブは、コネクタとポリマーの絶縁体の移動を防ぎます。 

 

Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、認定施工者が決まった工具を用いて施工を行う必要があります。

グレーのバー

主な特長

  • 耐圧性があり軽量のポリマー ハウジング
  • プレハブ式、工場出荷時試験済みのシリコーン ゴム製ストレス コーン
  • 端末処理材施工時に特殊工具不要
  • 事前加熱を必要としないシリコーン油充填
  • 組み立て式の分離されたベース プレート
  • 耐腐食性合金製の金具
  • IEC 60840 および IEC 62067 規格に基づき試験済み
グレーのバー
  1. 当社の Raychem OHVT-C の施工方法紹介ビデオ (英語)

当社の Raychem OHVT-C 屋外オイル充填型端末処理材は、構成部材数が少ないため施工が容易です。予熱が不要で、すぐに使用できる絶縁液充填型端末処理材です。光ファイバ、部分放電検出、シース電圧リミッタなどの機能を追加して、電源の信頼性を高めることもできます。245 kV までの OHVT-C 端末処理材の施工方法をビデオでご紹介します。

グレーのバー
グレーのバー
グレーのバー
FAQ

質問: TE の Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材はどのような種類のケーブルに対応していますか? 

回答: 当社の Raychem 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。  

 

その他の FAQ については、ここをクリックしてください

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  製造から2年

  • 据え付け技術  常温適用 | 常温収縮 | 熱収縮

  • ケーブル シールドの構造  AL ワイヤ | CAS | ワイヤ | 適応可能 | 鉛 | 銅線

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ | 付属の機械的ラグ (M16、導体)

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 245 | ≤ 170 | ≤ 145 | ≤ 72

ボディの特徴

  • 絶縁材  XLPE | ポリマー

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 95 – 2500 | 300 – 2500

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34 – 97 | 34 – 108

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.338 – 3.819 | 1.338 – 3.818 | 1.69 – 2.05 | 1.97 – 2.28 | 2.2 – 2.6 | 2.52 – 2.91 | 2.83 – 3.27 | 3.19 – 3.82

  • シースの外径 (mm) 0 – 110 | 110

  • シースの外径 (in) 0 – 4.33 | 4.33

  • 長さ (取り付け済み)  1264 mm [ 49.763 in ]

  • ケーブル端子のテール長  500 mm [ 19.685 in ]

業界スタンダード

  • 汚染度 (IEC 60815)  I | II | III | IV

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | アメリカ | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島 | ワールドワイド | 中国 | 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  ドイツ語 | ポーランド語 | ロシア語 | 英語

関連資料