製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス A
-
接点配置
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数
1
-
絶縁体の特殊な特徴
コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
3
-
コイル電力定格 DC (mW)
120
-
コイル抵抗 (Ω)
2700
-
コイル定格電圧 (VDC)
18
-
端子の定格電流 (A)
3
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
277
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
125
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
30
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3000
-
出力定格電圧 (AC リレー) (Vrms)
0 – 250
-
端子の制限連続電流 (A)
3
-
端子の制限投入電流 (A)
3
-
出力電圧 (最大) (V)
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V)
3000
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
出力定格電流 (Arms)
0 – 3
-
コイル電力定格 (W)
.12
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
コイル電流 (A)
.007
-
出力定格電流 (A)
0 – 3
ボディの特徴
-
製品重量
3 g [ .1058 oz ]
-
一次製品色
白
-
端子の特徴
-
端子の材質
銀ニッケル90/10、金めっき
-
端子のめっき材質
銀ニッケル、金めっき
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB Termination
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品高さ
12.5 mm [ .492 in ]
-
製品長さ
20 mm [ .787 in ]
-
製品幅
5 mm [ .196 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
3.5 mm [ .138 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
3.5 mm [ .138 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
コイル磁気システム
単安定、AC
-
-
-
作動システム
DC