この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

89 Constant Voltage は 5/16-32 UNEF ねじを備えているほか、所定の位置に溶接できます。 1/4・1/8NPT・1/4BSP など各種のねじ式フィッティングにもパッケージできるほか、カスタム プロセスのフィッティングによるパッケージも可能です。ねじ式フィッティングのオプションについては工場までお問い合わせください。89 Constant Voltage は、腐食媒体との適合性が求められる高圧 OEM 用途向けに設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用のレーザートリミング抵抗器を含むセラミック基板がパッケージに接着されています。

特長

  • 316L SS 圧力センサ 
  • 高圧力に対応 
  • 0 ~ 100 mV 出力 
  • 絶対および密閉ゲージ
  • ねじ山付きプロセス フィッティングまたは O リング マウント
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度範囲 
  • ±0.25% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  密閉ゲージ | 絶対

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング | 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  5 ピン コネクタ | ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

寸法

  • 製品直径 (mm) 8.63 | 9.24 | 9.25 | 11.43

  • 製品直径 (in) .34 | .364 | .45

  • 製品高さ (mm) 18 | 18.03 | 18.28 | 20.82

  • 製品高さ (in) .71 | .72 | .82

使用条件

  • 圧力 (psi) 1000 | 3000 | 5000

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  0 – 100 mV | 100mV

その他

  • 非線形性 ± (%) .25 | .5

  • ポート フィッティング  1/4-18 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF-2A | 7/16 ~ 20 UNF

関連資料

データ シート/カタログ ページ