この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

密閉シール済みの堅牢なセンサであり、ステンレス鋼だけで作られています。高温 (400°F) で使用することを目的としたセンサです。 コイル巻線は IP-68 に準拠して過酷な環境から密閉されており、電気結線はスタイル 38999 コネクタ (嵌合コネクタ付属) 上で密閉されたラジアルねじによって行います。ラジアル コネクタのねじには 3 つの重要な特長があります。1 つ目は貫通孔設計になっていることです。これにより、LVDT のコアの一端または両端にアクセスできるため機械的支持とコア誘導が向上し、ほこりっぽい場所や汚れた場所でのクリーニングが容易になります。ラジアル コネクタの 2 つ目の利点は、同じレンジの軸コネクタ付きユニットと比較して取り付け済みの長さが短くなることです。そして 3 つ目は、激しい振動が発生する環境でもユニットが耐えられる点です。 

特長

  • ±0.050 インチ~ ±10.0 インチのレンジ
  • 高振動環境での長期的な耐久性
  • 400°F (200°C) の動作温度
  • ラジアル コネクタのねじ: 貫通孔設計
  • IP-68
  • FRO の ±0.25% 未満の非線形性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  D38999/25 サイズ 9

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2.5

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -67 – 392

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料