製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件
全負荷
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 垂直
-
極数
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
-
列数
1
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
50
-
動作電圧 (VAC)
50
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン
-
嵌合タブ幅
.49 mm [ .019 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
3.048 | 3.05
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
120
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合タブ厚
.2 mm [ .008 in ]
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
ニッケル (Ni)
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
3.048 µm [ 120 µin ]
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.8 | 3
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.3 mm [ .012 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.2 mm [ .008 in ]
-
ポストごとの結線数 (最大)
3
-
結線ポストとテールの長さ
.7 mm [ .028 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
はんだペグ
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合保持
なし
-
PCB マウント リテンション
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1 mm [ .039 in ]
-
ハウジングの材料
PA 9T GF | 熱可塑性樹脂 | 高耐熱熱可塑性樹脂
寸法
-
コネクタ長 (mm)
4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3
-
コネクタ長 (in)
.169 | .209 | .248 | .287 | .327 | .366 | .406 | .445 | .484 | .524 | .563 | .602 | .642 | .681
-
コネクタ幅 (mm)
4.95 | 5.1
-
コネクタ幅 (in)
.195 | .2
-
コネクタの高さ (mm)
2.9 | 4.3
-
コネクタの高さ (in)
.114 | .169
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
Signal
実装の特徴
-
パッケージ数量
1000 | 1500 | 2000
-
実装方法
Reel | テープ