この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラッチのスタイル  スライド ラッチ

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  高速

  • ケーブル アセンブリのタイプ  QSFP - QSFP

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  QSFP プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  QSFP プラグ

  • ケーブルのスタイル  Madison TurboTwin | Madison TurboTwin - 丸形ジャケット

構成の特徴

  • 取り付け位置  外部

  • 極数  16

  • ペア数  8

  • シグナル極数  16

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  フレキシブル PVC

  • シールド材質  アルミニウム/ポリエステル テープ、スズめっき銅編組

  • ストレイン リリーフのタイプ  熱収縮チューブ

  • ケーブルの色 

  • ケーブルの難燃性  CL2

  • 均等化  いいえ

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  亜鉛ダイ

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 33

  • ワイヤ サイズ (mm²) .025

  • ケーブル外径  4.62 mm [ .182 in ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • ハロゲンフリー  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) 1.64 | 3.281 | 4.921 | 6.562 | 8.202

関連資料
利用できるドキュメントはありません。