この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このデバイスにはピエゾ抵抗圧力センサと ADC インタフェース IC が含まれています。 3 線シリアル インタフェースにより、どのようなマイクロコントローラとも簡単に通信できます。圧力と温度のデジタル情報をワードあたり 16 ビットのデータで提供します。また、プロセスの広がりと温度の影響をソフトウェアによって高精度で補償できるようにするため、個別にキャリブレーションされた 64 ビットの補償係数が保存されます。このデバイスはスタンバイ電流が非常に低く、毎回変換後に自動的に省電力モードになります。リフレッシュ レートと平均電流消費の最適な妥協点をアプリケーション ソフトウェアによって定義できます。

特長

  • 圧力レンジ 0 ~ 60 mbar 
  • 0.05 mbar の分解能 
  • 工場出荷時キャリブレーション済み (ソフトウェア補償用係数をチップ上に保存)   
  • 16 ビット ADC 
  • 3 線シリアル インタフェース 
  • 低電圧/低電力
  • 供給電圧 2.2 V ~ 3.6 V
  • 外部コンポーネント不要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.2 – 3.6

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]

動作/用途

  • 解像度  .05

  • 出力インタフェース  3-ワイヤ SPI

  • 耐プレッシャ レンジ  5 bar

  • 出力信号のタイプ  16 ビット ADC

  • 圧力精度  ±1mbar

関連資料

データ シート/カタログ ページ