この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ形状  丸型 | 角形

  • RF インタフェース  SMB

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • Compatible With RF Cable Type  RG 188

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | ケーブル対パネル | ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板 | ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50 | 75

ボディの特徴

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料 

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 30 | 55 | 105

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル | 銅

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス | ベリリウム銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだポット | クランプ

機械的アタッチメント

  • パネル アタッチメントのスタイル  リア マウント

  • RF コネクタの嵌合機構  はめ込み | スナップオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

  • ディテント  なし

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  2.36 mm [ .093 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  4.75 mm [ .187 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (GHz) 4

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Carton | パッケージ

その他

  • その他の特徴  ピン保護 | ボード スタンドオフ

  • グレード  汎用 | 軍事

  • 誘電体の材料  PTFE フッ化炭素 | TFE フッ化炭素

関連資料