この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ形状  角形

  • RF インタフェース  SMB

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ボディ材料  ブラス, 亜鉛合金

  • ボディのめっき材料  ニッケル, 無電解ニッケル

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス, ベリリウム銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.3, 3.94

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .13, .155

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  スナップオン, 機械的性質

  • ディテント  あり

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 6.35, 8.71

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .25, .343

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  4.75 mm [ .187 in ]

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 4

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • その他の特徴  ボード スタンドオフ

  • グレード  コンシューマ, ダイカスト

  • 誘電体の材料  PTFE

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-SMBFRA50

関連資料