コネクタ長 :
                                        25.4 mm [ 1 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        10.03 mm [ .395 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        5.71 mm [ .225 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
                
                    その他
                    
                        - 
                                    
                                        ブロックされるポジション数 :
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        未装着のポジション位置 :
                                        4, 7
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。